Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Scellable :
Non
-
Type d’interface de fond de panier :
2 mm HM
Fonctionnalités de configuration
-
Lignes chargées :
A, B, C, D, E
-
Nombre de colonnes :
25
-
Nombre de lignes :
5
-
Architecture du fond de panier :
Mezzanine
-
Nombre de positions :
125
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
≤1
-
Version diaphonique :
Standard
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Désignation de l’interface PCI :
Aucun
-
Longueur du poteau de liaisons (mm):
3.7
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact (mm):
13.45
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Centre polyvalent
-
Niveau d’accouplement avant :
Niveau 1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
50
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
10
-
Méthode d’emballage :
Tube