Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur à ultrasons :
Transmetteurs de niveau et de distance de micro-mesure
-
Style de capteur à ultrasons :
Transmetteur continu à travers l’air
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Point d’actionnement/plage de détection :
.5 à 5 pouces