Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie des raccords et des épissures :
Thermorétractable
-
Type de produit en termes de raccords et d’épissures :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Isolation :
Polymérique
-
Style de blindage du câble :
Fil, Ruban
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Raccords et classe de tension d’épissure (kV):
≤ 12, ≤ 17.5
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
150 – 300, 185 – 300
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (mm):
23.2 – 31.4, 23.2 – 33.6
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (in):
.91 – 1.23, .91 – 1.32
-
Section transversale du câble (max) (principale) (mm²):
300
-
Section transversale du câble (min) (principale) (mm²):
150
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (mm):
13.9 – 21.6, 15.5 – 21.6
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (in):
.547 – .85, .61 – .85
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm):
61 – 84, 63 – 82
-
Diamètre extérieur de la gaine (in):
2.4 – 3.3, 2.48 – 3.22
Fonctionnement/Application
-
Type d’application de raccord et d’épissure :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit en termes de raccords et d’épissures :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d’installation :
Anglais