Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Longueur :
115 mm [ 4.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-67 – 392