Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrical
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Shielded Cable
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
-15 – 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Ressort chargé :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
19.05 mm [ 0,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
±10 V
Autre
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25