Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble blindé
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
’-15 – 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
19,05 mm [ 0,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
± 10 V
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,25