Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrical
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bloc de jonction
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10.5 – 28
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Ressort chargé :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
26.67 mm [ 1.05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
Autre
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.5 – ±1.25