Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Thermique
-
Capteur de lumière :
Photocellule CdS
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
185 – 305
-
Capacité de charge (ballast) (VA):
1800
-
Puissance nominale (tungstène) (W):
1000
-
Mode de défaillance :
Marche
-
Protection contre les surtensions (Joule):
480J MOV
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Marron, Marron
-
Type de lampe compatible :
LED
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Verrouillage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Noryl à fort impact avec fenêtre en acrylique stabilisé aux UV
Dimensions
-
Diamètre du produit :
74 mm [ 2.93 in ]
-
Hauteur :
50 mm [ 1.96 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Niveau d'éclairage à l'état ON (fc):
1.5
-
Délai de mise sous tension (seconds):
30 – 45
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C136.10
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Commercial, Industriel
-
Coefficient OFF/ON :
4:1
-
Garantie :
3 ans