Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Multibrin, Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max) :
20.4 Ω/1 000 pi à 68 °F
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polyalkylène réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Marron
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant :
.13 mm [ .005 in ]
-
Diamètres du conducteur :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,78 – 1,93 mm [ 0,07 – 0,076 in ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
11,46
-
Taille des brins (AWG):
30
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Dimension du fil (mm²):
.82
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
FlexLite DW
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125