Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Leads
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d’excitation (kHz):
2.5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Ressort chargé :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
9.52 mm [ .375 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 105, -55 – 200
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-67 – 221, -67 – 392
Autre
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25