Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Double paroi
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
4:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Longueur :
33 mm [ 1.299 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
80
-
Propriétés de résistance :
Humidité, Protection contre l’immersion
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Température de rétreint (°C):
110
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque