Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Paire torsadée

Caractéristiques électriques

  • Capacité (pF/m) 0,0000127 | 0,00001372

  • Capacité (pF/ft) 12.7 | 13.72

  • Impédance (Ω) 120

Caractéristiques du signal

  • Vitesse de propagation (%) 77

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Cuivre étamé | Cuivre haute résistance plaqué argent | Cuivre plaqué argent

  • Type de blindage  Double | Simple

  • Matériau de la gaine  FEP modifié

  • Couleur du câble  Blanc | Transparent blanc

  • Matériau du blindage  Cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Argent | Étain

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 3.12 | 3.63 | 4,85 | 4,88

  • Diamètre extérieur du câble (in) 0,191 | .123 | .143 | .192

  • Diamètres du conducteur (mm) 0,75 | .48 | .59

  • Diamètres du conducteur (in) .019 | .024 | .03

  • Dimension du fil (mm²) .129 | .2047 | .3255

  • Diamètre du diélectrique du câble (mm) 1.19 | 1.55 | 1.96

  • Diamètre du diélectrique du câble (in) .047 | .061 | .077

  • Dimension du fil (AWG) 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  CANbus

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 200 | -30 – 105 | '-65 – 150 | '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | '-22 – 221

Autre

  • Matériau diélectrique  Rayfoam H

  • Origine du produit  États-Unis | Royaume-Uni

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue