Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 

Produits

Circular Plastic Connectors Series 6

Les connecteurs circulaires en plastique (CPC) de la série 6 combinent la capacité de courant élevé et l'étanchéité de la série 5 avec la transmission fiable des signaux à faible courant des contacts de type III+. Ces connecteurs offrent une solution polyvalente avec des configurations à 10 positions qui peuvent accueillir à la fois des contacts POWERBAND 50 A et des contacts Multimate 25 A de taille 16 dans le même boîtier. Conçus pour les environnements exigeants, les connecteurs de la série 6 sont étanches selon les normes IEC IP65 ou IP67 et sont disponibles en versions résistantes aux UV pour une utilisation en extérieur Les configurations comprennent des options de type 8 signaux/2 alimentations ou 12 signaux/4 alimentations Ils sont disponibles avec une conception monobloc IP67 et une conception en deux parties IP65.
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.