Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 

Produits

Circular Plastic Connectors Series 5

Les connecteurs circulaires en plastique de la série 5 combinent capacité de courant élevé et étanchéité robuste. Ces connecteurs sont donc parfaitement adaptés pour les applications exigeantes. Équipés de contacts AMP POWERBAND, ils combinent les performances électriques des contacts vissés Mil-Spec taille 8, mais avec le rapport coût-efficacité des contacts découpés et formés. Évalués pour un courant nominal maximal de 50 A à 250 VCA ou VCC, ces connecteurs peuvent être montés en suspension ou sur panneau dans une configuration à 3 positions. Ils sont conformes aux normes d'étanchéité IEC IP65 ou IP67 et sont disponibles en version résistante aux UV pour une utilisation en extérieur. La version IP67 est disponible avec un boîtier monobloc et la version IP65 avec un boîtier en deux parties.
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.