Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 

Produits

Circular Plastic Connectors Series 2

Les connecteurs circulaires en plastique haute densité de la série 2 sont compatibles avec les contacts mâles et femelles de taille 20 DF (formés avec précision) et 20 DM (usinés par tour automatique CNC) d'un diamètre de 1,02 mm. Les contacts de taille 20 DF sont disponibles en versions à sertir, à souder ou à emboîter pour les applications enrouléees et sur circuits imprimés, avec une intensité maximale de 7,5 A. Proposés dans des configurations de 8 à 63 positions, ces connecteurs acceptent les contacts standard et inversés. La taille réduite des contacts permet une densité de circuits supérieure à celle de la série 1, ce qui les rend parfaits pour les applications où l'espace est limité.
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.