Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 
  • Connecteurs

Circular Plastic Connectors Series 1 Connecteurs circulaires

Les connecteurs circulaires en plastique de la série 1 permettent de combiner plusieurs signaux et circuits coaxiaux dans le même boîtier grâce à des contacts Multimate durables. Ils comprennent des contacts coaxiaux de type III+ et subminiatures, qui sont interchangeables dans la même cavité. Les contacts de type III+ (diamètre de broche de 1,57 mm) supportent jusqu'à 13 A lorsqu'ils sont sertis. Des options supplémentaires comprennent des contacts à souder de type III et des contacts de type broche pour les circuits imprimés. Disponibles dans des configurations de 4 à 37 positions, ils permettent également d'utiliser des contacts mâles ou femelles inversés
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.