Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos connecteurs séparables Raychem RSTI avec capteur de tension sont conçus pour améliorer la visibilité du réseau et faciliter le déploiement des réseaux intelligents.

Nos connecteurs séparables Raychem RSTI avec capteur de tension représentent une nouvelle génération de connecteurs séparables blindés. Les connecteurs séparables avec capteurs de tension sont compatibles avec les interfaces de type C 630/1250A, conformément aux normes EN 50180 et EN 50181, et conviennent aussi bien aux nouvelles installations qu’aux mises à niveaux jusqu’à 24 kV.

Associés à la nouvelle génération de dispositifs électroniques intelligents (IED), les capteurs de tension fournissent des signaux de mesure destinés aux applications de gestion du réseau, telles que la surveillance, la qualité de l’énergie, la protection ou les mesures de consommation, mais aussi pour la gestion des équipements, tel que le contrôle des décharges partielles.

La technologie du capteur de tension repose sur le principe du diviseur capacitif, utilisé pour les transformateurs de mesure passifs moyenne tension.

Ce concept offre des avantages intrinsèques en matière de sécurité et de protection pour l’exploitation des capteurs dans les réseaux électriques, grâce à une isolation galvanique vis-à-vis de la haute tension. Il fournit également un signal adapté à la surveillance des décharges partielles sur site.

Par ailleurs, la conception compacte permet une intégration robuste au sein du connecteur séparable intelligent ainsi qu’une encapsulation complète grâce à un écran externe conducteur relié à la terre.

Principales caractéristiques

  • Conception très compacte s'adaptant facilement dans les appareillages étroits
  • Haute précision sur une large plage de températures
  • Excellente précision sur les harmoniques élevées pour des applications fiables de qualité de l’énergie
  • Testé conformément aux normes IEC 61869-11 et CENELEC HD 629.1 S2
  • Sécurité intrinsèque grâce à une isolation galvanique totale vis-à-vis de la haute tension
  • Raccordement simple ne nécessitant aucune alimentation auxiliaire grâce à l’utilisation de composants passifs
  • Étalonnage réalisé en usine, supprimant le besoin d’étalonnage sur site
  1. Comment installer un connecteur Raychem Smart RSTI de TE dans des nouvelles applications (anglais)

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur l’installation de notre connecteur séparable Smart RSTI dans les nouvelles applications.

  • Comment installer un connecteur Raychem Smart RSTI de TE dans des applications de modernisation ? (anglais)

FAQ

Foire aux questions

Question : Comment puis-je mesurer avec précision la tension/le courant sur les réseaux de distribution ?

Réponse : Pour mesurer avec précision la tension ou le courant dans votre réseau de distribution électrique, utilisez nos connecteurs séparables Raychem avec capteur de tension. Ils vous aideront à améliorer la transparence de votre réseau et à mettre en place un réseau intelligent.

 

Question : Puis-je utiliser des capteurs de tension dans des postes secondaires ?

Réponse : Oui, nos connecteurs séparables avec capteur de tension peuvent être installés dans des postes électriques secondaires. Ils conviennent aussi bien aux nouvelles installations qu'aux projets de modernisation.

 

Question : Que sont les « accessoires de câbles intelligents » ?

Réponse : Les accessoires de câbles intelligents, tels que nos connecteurs séparables avec capteurs de tension, sont des dispositifs permettant la mesure de signaux pour la gestion du réseau, notamment pour la surveillance, la qualité de l’énergie, la protection ou les mesures de consommation.

 

Question : Quelle est la norme de référence pour les capteurs de tension ?

Réponse : La norme de référence pour les capteurs de tension est la norme IEC 61869-11, relative aux transformateurs de mesure basse puissance.

 

Question : Comment sont testés les connecteurs séparables et les capteurs de tension ? 

Réponse : Nos connecteurs séparables et capteurs de tension Raychem sont testés conformément à la norme HD 629.1 des accessoires de câbles et à la norme CEI 61869 des transformateurs de mesure basse consommation. Leur conformité à ces normes assure une performance durable et fiable de nos produits.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Série  630A/1250A

  • Avec blindage  Blindé

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 24

Fonctionnement/Application

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD CENELEC 629.11 | IEC 61869-11

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Documents associés