Permettre l’émergence des constellations de nouvelle génération et ouvrir la voie à une connectivité globale, performante et économiquement maîtrisée.
De vastes constellations de satellites en orbite basse (OTB) gravitent désormais autour de notre atmosphère et révolutionnent les communications vocales et de données à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, TE Connectivity s’inscrit comme un partenaire technologique de référence, en proposant des solutions standard (COTS) qualifiées pour le spatial, alliant fiabilité, performances et maîtrise des coûts.
L’accès à l’espace ne doit plus être un frein à l’innovation. À la fois domaine stratégique et marché en forte expansion, le secteur spatial exige des solutions capables de concilier exigences techniques élevées et contraintes économiques. Les solutions COTS de TE offrent cet équilibre, en permettant des débits de données élevés tout en optimisant les budgets et les délais de développement.
Lorsque la supériorité opérationnelle repose sur l’exploitation des données issues de l’espace, la fiabilité des systèmes de connectivité devient critique. TE Connectivity propose une gamme complète de solutions qualifiées pour le spatial, conçues pour répondre aux exigences des architectures C5ISR modernes. Les solutions de connectique « intra-boîtier » et « boîtier-à-boîtier » se distinguent par leur compacité, leur légèreté et leur capacité à supporter de larges bandes passantes Elles sont adaptées aux environnements LEO comme GEO.
Les architectures C5ISR spatiales offrent à la fois une connectivité de données et d'alimentation via des connecteurs, des fils, des câbles, des faisceaux, des relais, des contacts, des solutions de distribution de puissance et des capteurs robustes. Les produits TE sont conformes aux standards SpaceVPX (VITA 78) et reposent sur les architectures VPX (VITA 46), largement adoptées dans les systèmes embarqués critiques.
Les solutions TE ont démontré leur robustesse et leur durabilité dans les environnements spatiaux les plus contraignants. Que vous ayez besoin de connecteurs, de fils, de fibres optiques, de solutions de faisceaux ou de produits d'identification, notre portefeuille comprend des solutions COTS modulaires et compétitives. Ces technologies contribuent à la fiabilité et à la performance globale des plateformes orbitales.
« L’adaptation de notre connecteur STRADA Whisper aux contraintes du spatial nous a permis de proposer une solution répondant aux exigences de transmission de données à haut débit, tout en conservant un positionnement économique compétitif. »
- Everett Pitts, Responsable comptes clients, TE Connectivity – secteur spatial
Découvrez les composants qui structurent les sous-systèmes des satellites en orbite basse (LEO), évoluant à moins de 1 000 kilomètres d’altitude, et des satellites en orbite géostationnaire (GEO), positionnés à environ 36 000 kilomètres.
Quels types de solutions de connectivité sont utilisés dans les systèmes spatiaux ?
Les solutions de connectivité destinées au spatial comprennent notamment des connecteurs hautes performances, des systèmes de fils et câbles, des faisceaux, des relais, des contacts ainsi que des capteurs.
Ces composants sont conçus pour répondre aux contraintes sévères des environnements spatiaux, en termes de fiabilité, de tenue aux conditions extrêmes et de performances.
Quel est le rôle des systèmes C4ISR dans les missions spatiales et comment s’appuient-ils sur les solutions de connectivité ?
Les architectures C4ISR jouent un rôle central dans les missions spatiales, en assurant les fonctions critiques de communication, de commandement et de traitement des données.
Les solutions de connectivité constituent un élément clé de ces systèmes, en garantissant la continuité et la fiabilité des transmissions de données et de puissance au sein des différentes architectures embarquées.
Quels critères doivent être pris en compte pour le choix de solutions de connectivité dans le spatial ?
Le choix des solutions de connectivité repose sur plusieurs critères déterminants, parmi lesquels :
La fiabilité et la durabilité demeurent des exigences fondamentales, compte tenu des conditions d’exploitation particulièrement contraignantes.
Existe-t-il des normes et protocoles spécifiques pour les applications spatiales de défense ?
Oui. Les systèmes spatiaux de défense s’appuient sur des normes reconnues, telles que SpaceVPX (VITA 78) et les architectures VPX (VITA 46), qui définissent des cadres d’intégration robustes et interopérables pour les systèmes embarqués critiques.
Ces standards garantissent la compatibilité, la modularité et la performance des équipements déployés dans des environnements opérationnels exigeants.