Gaines thermorétractables à paroi mince pour cathéters en PFA

Gaines thermorétractables à paroi mince

Cette étude de cas met en évidence la manière dont TE Medical a collaboré avec son client pour développer une solution de gaine thermorétractable à paroi mince répondant aux exigences des cathéters destinés aux interventions cardiaques.

Défis

Un fabricant de dispositifs médicaux développait un cathéter PFA de haute précision destiné à permettre le positionnement précis d'un dispositif dans un cœur battant. Les battements cardiaques représentaient un défi technique majeur, nécessitant une solution capable de garantir précision et stabilité dans un environnement en mouvement constant.

 

Le dispositif devait offrir :

  • Des capacités de navigation avancées pour évoluer dans une anatomie cardiaque complexe.
  • Des performances fiables malgré les mouvements continus et les contraintes anatomiques
  • Une miniaturisation favorisant un positionnement précis du dispositif
  • Des tolérances dimensionnelles strictes afin de garantir la répétabilité et la précision

 

Trouver le juste équilibre entre flexibilité, maîtrise dimensionnel et performances des matériaux à l'échelle microscopique a été déterminant pour la réussite de ce cathéter.

Solution

TE Medical a collaboré avec son client pour développer une solution de gaine thermorétractable à paroi mince répondant aux exigences des cathéters destinés aux interventions cardiaques.

Les principaux éléments de la solution comprenaient :  

  • Une conception à paroi mince avec un contrôle dimensionnel précis, offrant une excellente flexibilité tout en respectant des tolérances très strictes
  • Une association innovante de matériaux intégrant des structures cannelées au Pebax® grâce à des caractéristiques d'expansion adaptées
  • Des propriétés électriques optimisées permettant de réduire la taille des extrémités du dispositif pour une plus grande précision lors des interventions
  • Une technologie de coextrusion fixant le tube au substrat tout en respectant des spécifications strictes de diamètre intérieur après rétreint
  • Une réticulation spécifiquement adaptée à cet usage, conçue pour maîtriser la force de maintien et les performances

 

Cette approche a associé la science des matériaux de pointe à la précision de la micro-ingénierie afin de favoriser le développement de cathéters de nouvelle génération.

Schéma du cœur
/content/dam/te-com/images/medical/global/image-row/med-thin-wall-hst-extrusion-300-250.jpg

Résultats

Cette collaboration a permis une avancée majeure en micro-ingénierie, repoussant les limites de la miniaturisation et de la fabricabilité des cathéters.

 

Parmi les principaux résultats, on peut citer :

  • Obtention d'un diamètre intérieur après rétreint (DI) de 0,203 mm avec une épaisseur de paroi de 0,102 mm
  • Intégration d'une couche d'adhérence de 0,025 mm afin d'optimiser la liaison entre les structures cannelées et le substrat
  • Mise en œuvre des principes de conception pour la fabrication (DFM) afin d'améliorer le rendement de production
  • Réduction des rebuts au point d'utilisation, améliorant ainsi la fiabilité globale du dispositif

 

En associant une précision à l'échelle microscopique à une intégration avancée des polymères, la conception finale a permis d'améliorer la navigabilité, la durabilité et les performances dans des environnements cardiaques exigeants.

Centre de prototypage PROPELUS
Notre centre de prototypage PROPELUS transforme rapidement vos idées en dispositifs médicaux innovants de nouvelle génération.

Procédés

L'expertise de TE Medical dans les gaines thermorétractables à paroi mince de qualité médicale et la micro-extrusion permet de développer des cathéters de nouvelle génération grâce à :

 

  • Conception de gaines thermorétractables présentant un diamètre intérieur après rétreint de 0,203 mm, réalisées par coextrusion afin de fixer les tubes aux substrats
  • Réticulation adaptée à cet usage permettant de maîtriser avec précision la force de maintien
  • Contrôle dimensionnel à l'échelle microscopique offrant une flexibilité exceptionnelle
  • Intégration avancée des matériaux afin d'assurer la liaison entre les structures cannelées et le substrat
  • Amélioration du rendement au point d'utilisation grâce à la réduction des rebuts et à la mise en œuvre des principes de conception pour la fabrication (DFM)

Conclusion

Le développement de cathéters de haute précision destinés à évoluer dans un cœur en mouvement exige une combinaison d'innovations en matière de matériaux, de précision dimensionnelle et de savoir-faire industriel. Grâce à sa technologie avancée de gaines thermorétractables à paroi mince et à ses solutions intégrées en matière de matériaux, TE Medical a permis à son client de repousser les limites de la miniaturisation tout en préservant les performances et la fiabilité. En associant la précision de la micro-ingénierie à des stratégies de fabrication évolutives, TE Medical continue d'accompagner les fabricants de dispositifs médicaux dans le développement de technologies de cathéters améliorant la précision des interventions et les résultats pour les patients.