Co-extrusion à lumières multiples pour cathéters mini-invasifs
Cette étude de cas montre comment TE a collaboré avec un client pour développer un profilé coextrudé complexe dans des délais très courts.
Défis
Un fabricant de dispositifs médicaux développait un cathéter doté d'un noyau à lumières multiples destiné aux interventions chirurgicales mini-invasives. Le dispositif nécessitait une architecture interne complexe capable d'assurer plusieurs fonctions tout en conservant un faible encombrement, adapté à la navigation dans des voies anatomiques complexes.
Les principaux défis étaient les suivants :
- Concevoir une structure à lumières multiples permettant d'intégrer plusieurs fonctions dans une seule tige de cathéter
- Garantir que le dispositif puisse évoluer dans une anatomie complexe tout en évitant les obstacles et les interférences
- Maintenir une précision dimensionnelle sur un profilé de grande section transversale
- Préserver les performances des matériaux tout en conservant la flexibilité et l'intégrité structurelle
La complexité de la configuration des lumières, associée à des exigences strictes en matière d'ajustement, de forme et de fonctionnement, nécessitait un savoir-faire avancé en extrusion et en conception d'outillages.
Solution
TE Medical a collaboré avec son client pour concevoir et fabriquer une solution sophistiquée de co-extrusion à lumières multiples, adaptée aux exigences cliniques et mécaniques du dispositif.
La solution reposait sur :
- Un profilé à grande section transversale et à lumières multiples, conçu avec un centroïde et un centre de masse non uniformes afin de répondre aux exigences fonctionnelles
- Un contrôle rigoureux des tolérances d'ajustement, de forme et de fonctionnement, garantissant des performances constantes sur toute la longueur de la tige du cathéter
- Le développement de procédés avancés pour relever les défis liés au TPU/Tecoflex, un matériau réputé pour ses caractéristiques d'extrusion particulièrement exigeantes
Grâce à ses compétences internes en ingénierie, simulation et conception d'outillages, TE Medical a optimisé efficacement la conception tout en limitant le nombre de cycles d'itération.
Résultats
La solution finale de cathéter à lumières multiples a été livrée en six mois, permettant au client de respecter son calendrier de développement et d'accélérer la mise sur le marché.
Malgré les difficultés liées à la transformation du TPU/Tecoflex, TE Medical est parvenu à maîtriser ce matériau afin d'obtenir la précision dimensionnelle et les performances requises.
Le résultat est une tige de cathéter à lumières multiples de haute précision, adaptée aux interventions chirurgicales mini-invasives dans des environnements anatomiques complexes.
Procédés
Ce projet met en avant les capacités de pointe de TE Medical en matière de co-extrusion et de développement, notamment :
- La conception interne des outillages, la simulation et l'impression 3D métallique, combinées pour réduire le nombre d'itérations des outillages et raccourcir les délais de développement
- Des essais internes de caractérisation des matériaux, fournissant des données pour la simulation et la résolution de problèmes
- Des capacités de simulation avancées permettant d'optimiser la conception des outillages et de limiter le nombre d'itérations
- Une expertise dans la transformation de matériaux exigeants tels que le TPU/Tecoflex
Conclusion
Le développement de cathéters à lumières multiples destinés à la chirurgie mini-invasive exige un équilibre précis entre la science des matériaux, l'innovation en matière d'outillage et la maîtrise dimensionnelle. Grâce à ses ressources d'ingénierie intégrées et à ses capacités de simulation avancées, TE Medical a livré un profilé coextrudé complexe dans des délais très courts. En associant son expertise interne en conception, essais et fabrication, TE Medical continue d'aider les fabricants de dispositifs médicaux à relever les défis techniques liés aux cathéters et à accélérer la mise sur le marché de technologies mini-invasives innovantes.