capteurs dans l’impression industrielle

Capteurs industriels

Capteurs dans l’impression industrielle

Découvrez comment les capteurs TE sont utilisés dans les procédés d’impression industrielle pour améliorer la précision, la production et la qualité dans des environnements contraignants.

Les technologies de mesure de pression, de position, de température et de détection de bulles d’air jouent un rôle essentiel dans les procédés d’impression industrielle. De l’impression de codes-barres sur des canettes à la fabrication de prototypes fonctionnels en 3D, TE propose une large gamme de capteurs pour surveiller les procédés d’impression industrielle et garantir la qualité dans les environnements les plus exigeants. Ces technologies de détection permettent aux fabricants d’augmenter leur production de pièces de qualité grâce à une surveillance et une mesure précises et fiables des composants clés des systèmes d’impression. Elles leur permettent ainsi de répondre aux exigences de leurs clients en réduisant la quantité de produits non conformes et en limitant les temps d’arrêt sur les lignes de production.

Surveillance de pression

media isolated pressure sensors

Capteurs de pression isolés du milieu

Des conceptions sophistiquées et des techniques de fabrication avancées permettent de créer des solutions fiables et économiques pour des applications industrielles générales, y compris les procédés d’impression industrielle. Les capteurs de pression TE sont conçus pour résister à différents types de fluides corrosifs et assurer une mesure précise avec une faible consommation d’énergie. En plus des capteurs de pression montables sur carte, TE propose d’autres composants de détection à isolation de fluide, disponibles avec des sorties analogiques ou numériques. La pression et la température peuvent être mesurées au niveau de la membrane du capteur afin d’assurer une distribution précise de l’encre ou du matériau dans le procédé d’impression.

Détection de position

KMXP Series AMR Position Sensors

Capteurs de position AMR série KMXP

Les capteurs de position jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreuses applications d’impression industrielle. Étant donné la forte probabilité d’exposition à l’huile, à la saleté et à la poussière dans ce type d’environnement, le capteur de position KMXP de TE constitue une solution adaptée grâce à sa capacité à fonctionner efficacement dans des conditions difficiles. Grâce à sa technologie magnétorésistive et à ses multiples formats, le capteur KMXP offre une excellente précision ainsi que des mesures fiables et exactes, même dans des environnements extrêmes, y compris à haute température.

Température et humidité

Digital Humidity/Temperature Sensor

Capteurs numériques d’humidité et de température

Dans les systèmes d'impression traditionnelles et 3D, les capteurs de température et d’humidité sont essentiels pour garantir la qualité et la précision du produit final. Les capteurs CTN compacts offrent des mesures très précises ainsi qu’une stabilité à long terme, ce qui en fait une solution adaptée pour la mesure de la température des têtes d’impression. Par ailleurs, les capteurs numériques d’humidité sont conçus pour des systèmes d’impression à grand volume et sensibles aux coûts, où l’encombrement est un facteur déterminant.

Détection des bulles d'air

AD-101 Air Bubble Detector

Détecteur de bulles d'air AD-101

Le détecteur de bulles d’air AD-101 de TE assure une détection continue des bulles d’air dans les systèmes d’impression industrielle et d’impression 3D. Grâce à ses fonctions d’auto-diagnostic continu et à sa flexibilité d’intégration, ces capteurs permettent de concevoir des solutions adaptées aux applications les plus critiques.