Remettre en service des infrastructures essentielles

Rétablir une alimentation électrique essentielle

Étude de cas

Rétablir la fiabilité électrique au moment crucial

Découvrez comment l'expertise technique et l'ingénierie sur mesure ont permis de remettre en service une infrastructure électrique ancienne et essentielle dans des délais exceptionnellement courts.

Lorsqu'une infrastructure essentielle tombe en panne et qu'aucune solution de remplacement standard n'existe, sa remise en service représente un véritable défi technique. Après des décennies de modifications, l'installation existante présentait des interfaces non standard et une documentation incomplète. L'équipe a donc dû en analyser la configuration avant de concevoir une solution de remplacement.

TE Connectivity a mobilisé son expertise technique ainsi que ses compétences en ingénierie sur mesure, en fabrication, en logistique et en assistance sur site pour reconstituer les exigences de l'installation. Cette approche a permis de concevoir une extrémité de câble 245 kV adaptée aux contraintes existantes et de contribuer à la remise en service de cette infrastructure essentielle en quatre semaines environ.

300

300 MVA de capacité de production électrique essentielle remise en service

245 kV

245 kV : extrémité de câble sur mesure

~4

4 semaines entre l'identification du problème et la mise sous tension