Gestionnaire de réseau de Mount Horeb

Études de cas

Renforcer le réseau électrique public

Confrontée à des coupures répétées liées à la faune, Mount Horeb Utilities, dans le Wisconsin, s’est associée à TE Connectivity pour passer d’interventions correctives à une stratégie de protection proactive, améliorant ainsi la fiabilité pour la communauté desservie.

Mount Horeb Utilities, un fournisseur d'électricité public à but non lucratif du Wisconsin, s'est associé à TE Connectivity pour remédier aux pannes persistantes liées à la faune et à la flore, qui avaient un impact sur la fiabilité, augmentaient les coûts et érodaient la confiance des clients. En passant d’une approche corrective à une stratégie de protection proactive à l’échelle du réseau, l’exploitant a pu empêcher les contacts d’animaux avec les équipements sous tension et stabiliser les performances du service. Le résultat s’est traduit par une amélioration mesurable de la fiabilité du réseau, une réduction de la charge d’exploitation et un rétablissement de la confiance de la communauté — démontrant comment les opérateurs électriques américains peuvent renforcer la résilience et maîtriser les coûts en traitant les risques de coupure à la source.

1069

1069 compteurs impactés (contre 6 904 l'année précédente)

84,5%

84,5 % de réduction de l'impact des coupures liées à la faune

262

262 kilomètres de lignes et 3 postes protégés