Renforcement des infrastructures critiques en terrain accidenté

Terrain accidenté

Étude de cas

Une fiabilité conçue pour les conditions extrêmes

Découvrez comment l'expertise technique et la préparation des installateurs ont contribué à la réalisation d'un projet complexe de modernisation du réseau électrique souterrain du Grand Canyon

Dans l'un des environnements les plus difficiles d'Amérique du Nord, où chaque connexion doit fonctionner de manière fiable, une préparation rigoureuse est indispensable. En l'absence d'accès routier, tous les matériaux devaient être acheminés par hélicoptère. Ce projet de modernisation du réseau électrique souterrain a donc nécessité une planification minutieuse, bien avant le début des travaux.

TE Connectivity a contribué au projet en fournissant des accessoires pour câbles moyenne tension, une expertise technique, des configurations de jonctions adaptées aux besoins du chantier et une formation pratique des installateurs. Cet accompagnement a permis aux équipes de se préparer à réaliser des installations fiables et homogènes, malgré des conditions particulièrement difficiles sur le terrain.

3 km

3 kilomètres de réseau souterrain installé

2 jours

2 jours de formation pratique pour les installateurs