Pour aller plus loin
Solutions pour les équipements du soldat d’aujourd’hui et de demain
Notre approche globale de la connectivité des équipements du soldat garantit une intégration fluide et des performances optimisées.
Solutions pour les équipements du soldat
Offrir un avantage tactique décisif en opérations militaires
- Équiper les combattants pour les conflits modernes implique de leur fournir la supériorité technologique nécessaire à la réussite des missions. Les réseaux personnels, les capteurs et les communications C4 doivent être pleinement intégrés, avec des capacités de gestion de l’alimentation adaptées à chaque système. L’ensemble des équipements du soldat doit être interconnecté de manière fiable, robuste et intuitive.
Connectivité adaptable
En tant qu’acteur de référence dans le domaine de la connectivité, TE Connectivity (TE) vous accompagne dans la conception d’équipements militaires intégrant les fonctionnalités requises, tout en répondant aux exigences de robustesse et d’adaptabilité des champs de bataille numérisés.
Modularité :
- Modules et composants compatibles facilitant l’intégration des sous-systèmes
- Permettre des configurations multiples selon les profils de mission
- Répartition optimisée des charges pour réduire la fatigue physique
Réduction de la masse et de l’encombrement :
- Câbles avancés et composants composites contribuant à l’allègement global
- Connecteurs compacts et antennes intégrées permettant un gain d’espace significatif
Robustesse et flexibilité :
- Résistance aux contraintes et aux conditions environnementales des théâtres d’opérations modernes
- Flexibilité adaptée aux exigences de mobilité opérationnelle
Optimisation de l’ergonomie des équipements
Les environnements opérationnels exigeants requièrent des équipements à la fois robustes, simples d’utilisation et faciles à maintenir. TE propose une large gamme de câbles, d’assemblages et de connecteurs conçus pour une connexion et une déconnexion rapides, offrant une fiabilité élevée tout en optimisant masse et encombrement, là où chaque gramme compte. En résumé, nous contribuons à la conception d’équipements qui sont à la fois confortables et faciles à utiliser.
Conception de boîtiers optimisés
TE est un leader dans le domaine des matériaux composites, proposant une large gamme de boîtiers moulés résistants à la corrosion.<br>Plus résistants, plus légers et plus compacts que leurs équivalents métalliques, ces boîtiers permettent également une intégration optimisée et économique des conducteurs, blindages, antennes et autres fonctionnalités.
Un avantage technologique décisif
Connecteurs compacts :
- Les connecteurs microminiatures et nanominiatures permettent aux concepteurs d’équipements du soldat actuels et futurs d’intégrer toujours plus de fonctionnalités dans des volumes réduits. Le connecteur Subminiature-D a évolué vers le microminiature-D. Aujourd’hui, les connecteurs nanominiatures offrent des gains encore plus significatifs en termes de masse et d'encombrement, essentiels lorsque ces critères sont déterminants.
Matériaux de câble avancés :
- Les polymères réticulés permettent d’obtenir des gaines plus fines, plus légères et plus résistantes. Les câbles haute performance sont à la fois légers, flexibles et résistants à l’usure et à l’abrasion, ce qui les rend particulièrement adaptés aux environnements opérationnels sévères.
Matériaux composites :
- Les matériaux composites en fibres de carbone ou de verre sont conçus sur mesure pour atteindre un équilibre optimal entre masse, résistance mécanique et performances électriques. Par exemple, les boîtiers composites sont extrêmement robustes, résistants à la corrosion et jusqu’à 50 % plus légers que les boîtiers en aluminium. Ils offrent un haut niveau de personnalisation avec intégration complète des circuits imprimés, antennes et connecteurs. Les matériaux composites conducteurs peuvent également être plaqués pour assurer la mise à la terre et le blindage contre les interférences électromagnétiques.
Antennes intégrées robustes :
- Des antennes multibandes et large bande, ainsi que des réseaux d’antennes, sont disponibles sous forme de solutions conformes, à intégration affleurante et parfaitement adaptées aux structures des équipements. Elles répondent aux besoins opérationnels sans ajouter de masse ni d’encombrement superflus.
Vue d’ensemble de la conception des équipements du soldat
Les équipements portés par le soldat se définissent comme l’ensemble des dispositifs portés sur la tête et le corps, transportés dans un sac à dos ou intégrés à l’arme. Ces systèmes intégrés reposent généralement sur des architectures modulaires, configurées en fonction du combattant et des exigences spécifiques de la mission.
Au cœur des équipements du soldat se trouve un ordinateur tactique connecté à un réseau personnel (PAN – Personal Area Network), assurant l’interconnexion des différents équipements électroniques et capteurs. Ce système permet d’informer et de guider le combattant tout en assurant le suivi de ses paramètres physiologiques sur le champ de bataille. Les soldats s’appuient également sur des systèmes radio et des solutions audio (micro-casques) fiables afin de maintenir des communications en temps réel avec leur unité et leur chaîne de commandement. Les systèmes intégrés à l’arme améliorent la précision du tir à des distances supérieures à celles des armes conventionnelles. L’ensemble de ces systèmes nécessite une alimentation électrique fiable afin de garantir un niveau optimal de connaissance de la situation lors des opérations militaires.
L’OTAN étudie actuellement un ensemble de normes pour les équipements du soldat de nouvelle génération. À ce jour, aucune solution unique ne s’impose. La conception de ces systèmes implique des compromis structurants :
- Les bénéfices apportés par l’augmentation des fonctionnalités doivent compenser la charge physique et cognitive supplémentaire imposée au combattant.
- Le choix entre une architecture centralisée ou distribuée implique un compromis entre masse, flexibilité, robustesse et fiabilité.
- Les solutions « standardisées » simplifient la production et la logistique, tandis que les approches sur mesure permettent d’optimiser la masse, l’encombrement et la consommation, chaque équipement étant strictement adapté à la mission. Les futurs équipements du soldat s’orientent vers des architectures intégrées reposant sur des plateformes ouvertes. Dans ce modèle, les ministères de la Défense jouent un rôle d’intégrateur de systèmes, en sélectionnant et en assemblant des modules ou composants issus de différents fournisseurs, plutôt que d’acquérir des systèmes complets auprès d’un acteur unique.
Connecteurs compacts
Chaque composant d'un équipement repose sur des connecteurs assurant à la fois son fonctionnement et son interconnexion avec les autres éléments. Ces connecteurs doivent résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes, tout en répondant aux contraintes sévères de masse et d’encombrement propres aux applications militaires. De nombreux connecteurs utilisés dans les équipements du soldat intègrent des mécanismes de connexion rapide de type push-pull, silencieux, permettant une mise en œuvre discrète en conditions opérationnelles. Ils sont conçus pour pouvoir être raccordés d’une seule main, y compris avec des gants, et intègrent des fonctionnalités facilitant le nettoyage ainsi que la maintenance sur le terrain. L’ensemble de ces caractéristiques répond aux exigences définies par l’OTAN pour les équipements du soldat. La large gamme de connecteurs de TE qualifiés pour les environnements opérationnels comprend notamment :
- Connecteurs DEUTSCH série 369
- Connecteurs pour batteries
- Connecteurs CeeLok FAS-T
- Connecteurs CeeLok FAS-T Nano
- Connecteurs CeeLok FAS-X
- Connecteurs HD circulaires
- Connecteurs DEUTSCH D-CATS
- Connecteurs DEUTSCH Wildcat Micro
- Connecteurs micro-circulaires à boîtier métallique
- Connecteurs circulaires militaires QPL
- Connecteurs nanominiatures
- Connecteurs micro-circulaires O.C.H. Connecteurs micro-circulaires
Composants fibre optique
Comparées aux solutions en cuivre, les technologies à fibre optique offrent des performances supérieures dans un encombrement réduit. Elles sont particulièrement adaptées aux équipements du soldat, où la réduction de masse et l’optimisation de l’espace disponible sont des facteurs déterminants. TE propose une large gamme de solutions à fibre optique durcies, adaptées aux environnements militaires :
Connecteurs et câbles RF
Pour les équipements assurant l’émission et la réception de signaux analogiques, les câbles et connecteurs radiofréquence (RF) contribuent à limiter les pertes de signaux. TE propose une large gamme de câbles et connecteurs RF disponibles en formats compacts, présentant des caractéristiques électriques à tolérances serrées, et fabriqués à partir de matériaux à la fois robustes et légers, capables de résister aux environnements opérationnels les plus contraignants :
- Câbles coaxiaux haute performance Alpen
- Câbles coaxiaux Cheminax
- Connecteurs RF microminiatures
- Connecteurs RF microminiatures MMCX
- Câbles RF
- Connecteurs RF
- Connecteurs RF subminiatures
Fils et câbles pour les équipements
Les fils et câbles TE sont conçus pour assurer la connectique des équipements et systèmes électroniques au sein des systèmes. Ils garantissent des communications fiables et précises, ainsi qu’une gestion efficace de l’alimentation, même dans les environnements opérationnels les plus sévères. Grâce à notre expertise en science des matériaux et à nos solutions de blindage EMI, nous permettons aux concepteurs d’équipements de sélectionner des solutions offrant un équilibre optimal entre intégration mécanique, performances électriques et fiabilité :
- Cordons numériques
- Fils Flexline XL-ETFE
- Fils et câbles haute performance
- Câbles en cuivre haut débit
- Fils de câblage
- Manchons à souder SolderSleeve
- Fils SPEC 44 PA/PVDF (AS27500)
- Fils SPEC 55 XL-ETFE (AS22759)
Produits pour la création de faisceaux
Les harnais sont utilisés pour protéger les câbles et les fils contre les conditions environnementales extrêmes. La gamme de TE Connectivity pour la gestion et la protection des câbles comprend des pièces moulées et des gaines thermorétractables, ainsi que des capots, des manchons à souder, des adhésifs et des produits d'étanchéité pour câbles :
- Adaptateurs pour capot et colliers de serrage AS85049
- Gaines thermorétractables
- Pièces micromoulées
Principaux points à retenir
- Équiper les combattants pour les conflits modernes implique de leur fournir la supériorité technologique nécessaire à la réussite des missions.
- Les environnements opérationnels exigeants requièrent des équipements à la fois robustes, simples d’utilisation et faciles à maintenir.
- TE propose une large gamme de câbles, d’assemblages et de connecteurs conçus pour une connexion et une déconnexion rapides, offrant une fiabilité élevée tout en optimisant masse et encombrement, là où chaque gramme compte.
- En tant qu’acteur de référence dans le domaine de la connectivité, TE vous accompagne dans la conception d’équipements militaires intégrant les fonctionnalités requises, tout en répondant aux exigences de robustesse et d’adaptabilité des champs de bataille numérisés.
Contactez-nous
TE vous permet d’entrer facilement en relation avec ses experts, prêts à vous accompagner et à vous apporter le support nécessaire pour vos futurs projets.