Missiles intercepteurs

Missiles intercepteurs

Renforcez les capacités de défense, sur terre, en mer et dans les airs, grâce à des systèmes de guidage et de transmission de données optimisés.

Technologies robustes et fiables pour NGI

Les missiles intercepteurs de nouvelle génération (NGI) reposent sur une architecture complexe de sous-ensembles interconnectés, permettant de passer d’un état opérationnel à l’accomplissement de la mission avec un niveau de fiabilité maximal. Conçus pour délivrer des performances irréprochables dans les environnements les plus contraignants, les connecteurs, câbles, solutions de blindage, capots et systèmes de protection de TE Connectivity se distinguent par leur robustesse et leur endurance.

Chaque composant fait l’objet d’une ingénierie spécifique afin de répondre aux exigences strictes des normes MIL-DTL-83513 et MIL-DTL-32139. Une attention particulière portée aux contraintes de taille, de masse et de consommation énergétique (SWaP) permet d’intégrer davantage de fonctionnalités sans compromettre l’encombrement ni les performances globales du système de défense.

Gamme de produits pour missiles intercepteurs

Systèmes et sous-ensembles de missiles intercepteurs

  • Antenne
  • Moteur de contrôle d’attitude (ACM)
  • Système de contrôle d’attitude (ACS)
  • Batterie et système de manœuvre aérodynamique (AMS)
  • Unité de traitement de guidage (GPU)
  • Unités de mesure inertielle
  • Dispositif d’augmentation de létalité
  • Liaison de données radiofréquence (RFDL)
  • Capteurs et autodirecteurs
  • Connecteur ombilical

Documents complémentaires

Vidéo : Comment TE Connectivity aide les ingénieurs à surmonter les défis techniques de la technologie hypersonique

Play video

 Dans ce webinaire exceptionnel sur la défense, Matt McAlonis, ingénieur produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine chez TE Connectivity, explique comment nous aidons les ingénieurs à surmonter les problèmes de connectivité grâce à des capteurs et des connecteurs robustes. Il explique également comment la technologie hypersonique progresse et combien il est important de travailler avec un partenaire qui peut voir l'architecture complète et, enfin, comment les produits TE peuvent permettre d'éviter le dégazage et d'autres problèmes industriels courants dans les applications hypersoniques
lorsqu'elles sont stockées pendant de longues périodes. 

Tendances et analyses — Missiles intercepteurs

contactez-nous
Bénéficiez de solutions sur mesure pour votre prochain projet de missile intercepteur.