Application
Capteurs pour alimentations BTM
L’IA met à rude épreuve les réseaux électriques. Les alimentations « derrière le compteur » (BTM) deviennent essentiels au développement des data centers. Découvrez pourquoi les capteurs sont indispensables pour assurer fiabilité, protection et surveillance.
La continuité de l’alimentation électrique est devenue une contrainte déterminante pour le développement des centres de données. Le rapport 2026 de Bloom sur l’alimentation électrique des centres de données met en évidence une évolution structurelle : la demande en électricité liée à l’IA augmente bien plus rapidement que la capacité du réseau à répondre à ces nouveaux besoins. Aux États-Unis, la charge informatique devrait presque doubler, passant d’environ 80 GW en 2025 à près de 150 GW d’ici 2028. Les délais de raccordement continuent de s’allonger et la congestion du réseau s’accentue. Outre la disponibilité des terrains, de la fibre et des capitaux, les exploitants considèrent de plus en plus l’accès à l’électricité comme l’un des principaux freins à leur développement. Comme l’indique Bloom, « la disponibilité de l’électricité n’est plus un simple critère de planification, mais constitue désormais une limite déterminante au développement des centres de données ».
Les systèmes d’alimentation « derrière le compteur » occupent désormais une place centrale dans la planification des centres de données. La production permanente sur site, la distribution moyenne tension et les nouvelles architectures en courant continu transforment la manière dont les centres de données s’approvisionnent en électricité, la distribuent et assurent la continuité de leur alimentation. Au cœur de cette transformation se trouve une infrastructure robuste de capteurs, indispensable au fonctionnement fiable de l’ensemble de ces systèmes.
Facteurs favorisant l’adoption des systèmes BTM
| Facteur | Impact sur les centres de données | Enjeu pour les capteurs |
|---|---|---|
| Augmentation de la charge liée à l’IA | Forte densité de puissance | Suivi thermique et électrique plus poussé |
| Congestion du réseau | Allongement des délais de raccordement | Besoin de capteurs pour la production sur site |
| Disponibilité limitée de l’électricité dans certaines régions | Déplacement vers les régions disposant d’une meilleure capacité électrique | Les mesures en MT deviennent essentielles |
| Sites de plus grande taille | Développement de la distribution MT | Multiplication des points de mesure sur l’ensemble du site |
Contraintes du réseau
Face à l’intensification des contraintes du réseau, les exploitants se tournent vers des systèmes d’alimentation hybrides associant l’électricité du réseau public à une production sur site. Les piles à combustible, les turbines, les moteurs alternatifs et les systèmes à batteries à réponse rapide sont de plus en plus utilisés comme sources d’alimentation principales ou complémentaires, plutôt que comme solutions temporaires en cas d’interruption du réseau. La distribution moyenne tension (MT) se développe sur les sites comprenant plusieurs bâtiments. Parallèlement, la distribution en courant continu (CC) gagne du terrain pour les racks d’IA à haute densité, où le rendement et les performances thermiques constituent des critères de conception importants.
Ces systèmes se rapprochent davantage des architectures de microréseaux que des installations électriques traditionnelles des centres de données. Ils peuvent nécessiter une surveillance continue et précise pour maintenir leur stabilité, synchroniser les sources de production et protéger les équipements soumis à des tensions ou à des densités de puissance toujours plus élevées.
Mesures précises et résistantes aux EMI en MT
Les circuits électriques moyenne tension, qui fonctionnent souvent entre 5 et 35 kV, créent des environnements où les interférences électromagnétiques (EMI) sont importantes et l’énergie de défaut est élevée. Les relais de protection, les appareillages et les équipements de distribution moyenne tension s’appuient sur les données des capteurs pour obtenir des temps de réponse prévisibles et des signaux fiables lors des mesures de courant, de tension et de température.
La distribution en CC impose de nouveaux défis en matière de détection des défauts
Les arcs électriques en courant continu se comportent différemment des défauts en courant alternatif. Ils ne s’éteignent pas spontanément et les défauts en courant continu évoluent plus rapidement que ceux en courant alternatif. Les capteurs à réponse rapide peuvent détecter les surintensités, maintenir la stabilité du bus et surveiller la température des connecteurs et des jeux de barres. La surveillance de la résistance de contact devient particulièrement importante avec l’évolution des systèmes en courant continu vers des tensions de 380 à 600 VCC pour les charges de travail liées à l’IA.
La production sur site nécessite une synchronisation en temps réel
Une fois raccordés, les piles à combustible, les turbines et les moteurs doivent être synchronisés entre eux ainsi qu’avec le réseau électrique public. Cette synchronisation nécessite des mesures précises des paramètres électriques, thermiques et mécaniques. Les capteurs assurent la précision de synchronisation et la fiabilité nécessaires à la répartition de la charge, à la synchronisation des phases et à la surveillance de la qualité de l’énergie aux points de raccordement.
Chaîne d’alimentation électrique
Domaines et fonctions
Principaux types de capteurs
| Domaine | Niveau de tension type | Principaux types de capteurs | Fonction principale |
|---|---|---|---|
| Distribution MT | 5 - 35 kV | Transformateurs de courant, tension, température | Protection et surveillance de l’état de l’isolation |
| Production sur site | 400 V jusqu'à la MT | Paramètres électriques, température, vibrations | Synchronisation et surveillance de l’état des équipements |
| DC Distribution | 380 - 600 VCC | Courant continu, température, isolation | Détection des défauts et stabilité du bus |
| Interface de charge | 48 VCC à 600 VCC | Température, paramètres environnementaux, déformation | Fiabilité au niveau des racks |
| Maintenance conditionnelle | Tous les niveaux | Vibrations, acoustique, isolation, température | Maintenance prédictive |
| Sécurité et protection | Tous les niveaux | Surintensité, détection d’arcs, gaz | Réponse rapide des dispositifs de protection |
Capteurs pour la distribution moyenne tension (MT)
Avec le développement de la distribution moyenne tension, les mesures deviennent essentielles à chaque interface :
- Capteurs de courant moyenne tension, tels que les transformateurs de courant et les bobines de Rogowski, pour la surveillance des artères
- Prises de mesure de tension dans les appareillages et les sections de canalisations électriques
- Capteurs thermiques au niveau des extrémités de câbles, des jonctions et des interfaces des circuits électriques
- Capteurs de décharges partielles et de surveillance de l’état de l’isolation pour détecter rapidement toute dégradation
- Surveillance de la résistance de contact et des points chauds sur les connecteurs soumis à de fortes charges
Ces technologies de mesure contribuent à sécuriser le fonctionnement des équipements et à les protéger contre les défauts d’isolation, les surchauffes et les risques d’arc électrique.
Capteurs pour la production sur site et les blocs de puissance
La production sur site entraîne de nouveaux besoins en matière de détection :
- Capteurs de courant et de tension en sortie des générateurs pour leur synchronisation
- Surveillance de la température et des performances électriques des piles à combustible
- Mesure de la température, de la pression et des vibrations des turbines et des moteurs
- Température des gaz d’échappement et du liquide de refroidissement
- Surveillance de la qualité de l’électricité au point de couplage commun
Ces mesures peuvent aider les exploitants à surveiller la stabilité des générateurs et à repérer plus facilement les problèmes avant qu’ils ne dégradent les performances ou n’entraînent une immobilisation.
Capteurs pour la distribution et la conversion en courant continu
Les systèmes en courant continu dépendent fortement des capteurs, essentiels à leur stabilité et à leur protection :
- Capteurs de courant continu à réponse rapide pour la détection des défauts
- Surveillance de la tension continue et de l’isolation
- Capteurs thermiques pour les jeux de barres, les redresseurs et les modules d’alimentation
- Capteurs de température de contact pour les connecteurs CC haute densité
- Capteurs de détection des défauts à la terre pour les systèmes de 380 à 600 VCC
Ces capteurs peuvent contribuer à protéger les racks d’IA à haute densité et l’électronique de puissance.
Capteurs pour les interfaces de charges critiques
Au niveau des baies et des équipements, les capteurs peuvent contribuer à assurer la continuité de l’alimentation et la stabilité thermique :
- Mesure du courant et de la tension au niveau des baies pour surveiller les clusters d’IA
- Capteurs thermiques localisés pour les jeux de barres, les connecteurs et les modules d’alimentation
- Capteurs environnementaux pour surveiller la température, l’humidité et le débit d’air
- Capteurs de température et de déformation au niveau des connecteurs pour détecter les contraintes mécaniques ou thermiques
Ces mesures contribuent à maintenir la disponibilité de l’alimentation électrique dans les environnements à forte densité de puissance et à dégagement thermique élevé.
Capteurs pour la maintenance conditionnelle et prédictive
La maintenance prédictive devient essentielle à mesure que les systèmes électriques gagnent en taille et en puissance :
- Capteurs de vibrations et acoustiques pour les équipements rotatifs et les appareillages
- Capteurs de déformation et de déplacement pour surveiller l’intégrité mécanique
- Capteurs de détection de l’emballement thermique pour les batteries et l’électronique de puissance
- Capteurs de signatures d’arcs électriques et de défauts pour détecter rapidement les anomalies
- Capteurs pour la surveillance à long terme de l’état de l’isolation des équipements MT
Ces capteurs peuvent réduire les arrêts imprévus et prolonger la durée de vie des équipements.
Capteurs de sécurité et de protection
Les systèmes de protection s’appuient sur des capteurs pour assurer une réponse rapide et fiable :
- Capteurs de surintensité et de surtension reliés aux relais de protection
- Capteurs de défaut à la terre et de courant de fuite
- Capteurs de température pour les disjoncteurs, les fusibles et les sectionneurs
- Capteurs de détection d’arcs pour les systèmes moyenne tension et en courant continu
- Capteurs de pression et de gaz pour les appareillages et les systèmes de batteries
Ces mesures constituent un élément essentiel de la sécurité électrique des architectures d’alimentation hybrides.
L’intégration
Vers une gestion prédictive et autonome de l’alimentation électrique
Les capteurs fournissent les données aux systèmes de contrôle qui gèrent l’alimentation « derrière le compteur » :
- Données en temps réel pour les relais de protection et les contrôleurs de microréseaux
- Maintenance prédictive des équipements MT et des installations de production sur site
- Équilibrage automatique des charges et optimisation des circuits d’alimentation
- Détection précoce des anomalies thermiques, électriques et mécaniques
- Prise en charge du suivi de conformité et des rapports relatifs à une alimentation électrique sans carbone 24 h/24 et 7 j/7
À mesure que les centres de données évoluent vers une gestion autonome de l’alimentation électrique, les capteurs deviennent un élément clé de cette transformation.
Comment les capteurs alimentent les systèmes de contrôle en données
| Fonction de contrôle | Données des capteurs | Résultats |
|---|---|---|
| Relais de protection | Courant, tension, température | Élimination rapide des défauts |
| Contrôleurs de microréseaux | Qualité de l’électricité, données de charge | Flux de puissance stable |
| Maintenance prédictive | Vibrations, température, isolation | Réduction des temps d’immobilisation |
| Équilibrage de la charge | Données de courant et de température | Circuits d'alimentation optimisés |
| Suivi de l’électricité sans carbone | Données sur la qualité de l’électricité et la production | Rapports de conformité |
La continuité de l’alimentation électrique repose sur une infrastructure de capteurs robuste. À mesure que les centres de données adoptent des architectures hybrides, haute tension et alimentées par une production sur site, les capteurs peuvent contribuer à assurer une continuité électrique sûre, fiable et prévisible. Les systèmes BTM (derrière le compteur) peuvent nécessiter des mesures cruciales et de haute précision pour la moyenne tension, le courant continu et les installations de production. La prochaine génération de systèmes d’alimentation pour centres de données se distinguera non seulement par la manière dont l’électricité est produite et distribuée, mais aussi par la précision avec laquelle elle sera surveillée, protégée et contrôlée.