Concevez des bus plus intelligents et plus sûrs avec TE Connectivity
Votre vision + notre expertise = des solutions pour tous les défis de connectivité pour vos conceptions de bus.
Vos véhicules de transport en commun sont confrontés à des défis sans précédent. Les constructeurs de véhicules de transport urbain sont engagés dans une course contre la montre pour respecter les normes zéro émission tout en répondant à une demande de marché estimée à 87 milliards d'euros d'ici 2033. Des villes comme Los Angeles exigent que leur flotte soit 100 % propre d'ici 2030*, et en Europe, les bus électriques représentent déjà 30 %** des nouvelles ventes !
La connectivité est essentielle !
Chaque trajet met à l'épreuve les limites de votre conception. Vos bus urbains et interurbains supportent des charges de 580 A sur les essieux électriques, une recharge de 1 MW dans les dépôts et des systèmes passagers de l'ordre du Gbit. Les trajets urbains quotidiens et les transports longue distance génèrent des vibrations, des cycles thermiques et des défis en matière de maintenance à chaque point de connexion.
C'est là qu'intervient le TE
Notre gamme de connecteurs offre des performances éprouvées sur le terrain pour les différentes applications de vos bus.
Batterie et rechargement
Votre infrastructure pour le rechargement doit être d'une fiabilité irréprochable. Les systèmes de rechargement rapide en dépôt peuvent fournir entre 500 kW et 1 MW, ce qui nécessite des prises pouvant supporter entre 1 000 et 1 250 VCC et entre 500 et 1 500 ampères. Elles doivent également pouvoir supporter plusieurs milliers de cycles de connexion. Les batteries nécessitent des connexions haute tension pouvant atteindre jusqu'à 1 000 V avec des circuits HVIL (High Voltage Interlock Loop) pour éviter les déconnexions. À mesure que les flottes adoptent des systèmes de rechargement en dépôt, en cours de route et par pantographe, les équipementiers ont besoin de solutions d'entrée modulaires qui répondent aux différentes normes régionales pour ne pas avoir à repenser leur conception.
Châssis et habitacle
Les châssis et les habitacles des bus exigent des solutions de connectivité robustes, capables de résister à des conditions d'utilisation variées et difficiles. Les faisceaux de câbles sur toute leur longueur sont exposés à des contraintes mécaniques telles que les impacts de débris routiers, les lavages à haute pression et les flexions du châssis pendant le fonctionnement du véhicule. Les unités de climatisation montées sur le toit des bus accordéons doivent supporter des charges thermiques et vibratoires combinées. Parallèlement, la connectivité de l'habitacle nécessite des interfaces compactes et à haute densité qui répondent aux normes de protection IP67/IP6K9K, tout en permettant un pré-assemblage simplifié et un entretien pratique sur le terrain.
Moteur, moteur électrique et transmission
Les groupes motopropulseurs fonctionnent dans des conditions mécaniques et thermiques difficiles. Les essieux électriques de vos autobus supportent des charges allant jusqu'à 1 000 V/580 A dans des espaces restreints, et doivent être conformes à la norme HVIL. De plus des températures ambiantes de 150 °C, des contaminations par l'huile et des vibrations continues exigent que les connecteurs soient certifiés IP6K9K, avec un verrouillage mécanique sécurisé et un raccordement haute tension ergonomique pour un accès sûr par les techniciens.
Systèmes de distribution et de contrôle de l'alimentation
Une distribution efficace de l'alimentation est essentielle dans la conception des bus modernes. Les unités de distribution d'alimentation compactes doivent gérer les alimentations haute tension entre les onduleurs et les chargeurs embarqués dans les bus présentant un espace limité. Les connecteurs 1 000 V offrant protection contre les contacts accidentels, sont dotés d'un coupe-batterie intégré ce qui permet des interruptions rapides pour la maintenance tout en respectant les normes de sécurité UL et CEI pour la certification des transports en commun.
Autobus intelligents et connectés
Les bus modernes et connectés s'appuient sur une connectivité haut débit et fiable pour assurer les services aux passagers, la gestion de la flotte et les systèmes de sécurité avancés. Du Wi-Fi et de l'infodivertissement à l'ADAS, au V2X et aux diagnostics en temps réel, ces applications exigent des réseaux robustes à faible latence, avec des connecteurs résistants aux interférences électromagnétiques, aux vibrations et aux conditions difficiles afin de garantir un flux de données ininterrompu.
Accessoires
Les systèmes auxiliaires des bus intelligents sont soumis à des conditions difficiles. Les pompes et compresseurs situés sous le châssis sont exposés à l'huile et aux débris, tandis que les unités de climatisation montées sur le toit doivent supporter des conditions météorologiques extrêmes et la flexion du châssis. Des connecteurs durables, étanches, certifiés IP et résistants aux températures élevées permettent à ces systèmes de fonctionner de manière fiable quel que soit l'environnement.
Outillage
Du prototypage à la production en grande série, nos solutions d’outillage vous accompagnent à chaque étape de la fabrication des faisceaux électriques pour les bus. Les pinces de sertissage manuelles, les presses d’établi, les applicateurs, ainsi que les outils d’insertion et d’extraction fonctionnent ensemble pour garantir des connexions serties fiables et homogènes.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e