Foire aux questions
Q : Existe-t-il des schémas d'interface ?
R : Oui, le numéro du schéma est 208-18000.
Q : Combien de codes sont disponibles ?
R : 3 codages (2 positifs code A & B / 1 négatif code C)
Q : Quelle est la taille maximale des fils possibles ?
R : 5 à 16mm² (5 à 8mm² 1-2840573-1 / 10 à 16mm² 1-2840573-2)
Q : À partir de quel matériau ce connecteur est-il fabriqué ?
R : PBT- GF 10 (UL94 V-0)
Q : Quelles sont les informations disponibles sur les bornes ?
R : Retrouvez les schémas des contacts disponibles PN 2840573