Q : Quelle est la différence entre les connecteurs Micro-USB et Mini-USB ?
Les connecteurs mini-USB sont physiquement plus grands et étaient courants dans les premiers appareils portables. Les connecteurs Micro-USB réduisent la hauteur et l'encombrement tout en conservant un cycle de connexion prédéfini. TE propose les deux gammes dans différents styles de montage afin de répondre aux exigences des appareils traditionnels et compacts.
Q : Quels sont les plus petits connecteurs USB actuellement disponibles ?
Les connecteurs Micro-USB et USB Type-C sont généralement les plus compacts. TE propose des versions USB Type-C à montage central et Micro-USB ultra-plate pour les configurations où l'espace est limité.
Q : Quels connecteurs USB sont compatibles à la fois avec la transmission de données et l'alimentation électrique ?
Presque tous les connecteurs USB de TE transmettent à la fois des données et l'alimentation électrique sur leurs contacts, mais le connecteur USB Type-C se distingue car il prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 100 W, ainsi que la transmission de données à haut débit et les modes A/V alt optionnels sur le même port. Les connexions Micro-USB et USB 3.x Type-A/B de TE combinent également l'alimentation et les données simultanément, ce qui les rend adaptées aux périphériques alimentés, mais seul l'USB Type-C offre l'enveloppe PD dynamique et haute puissance complète requise pour les ordinateurs portables, les stations d'accueil et les appareils multifonctions modernes.
Q : Quels sont les connecteurs USB les mieux adaptés aux environnements difficiles ?
TE propose plusieurs options adaptées aux environnements difficiles :
- IP68
- Micro-USB
- IPX7/IPX8
- USB Type‑C
Ces connecteurs utilisent des boîtiers étanches, des joints et des coques métalliques pour protéger contre l'humidité, la poussière et les contraintes mécaniques dans les environnements extérieurs ou industriels.
Q : Quels sont les connecteurs USB les plus résistants à l'eau ?
Pour les appareils compacts, les modèles Micro USB IP68 et USB Type-C IPX8 sont disponibles.
Q : Quels connecteurs USB conviennent aux appareils portables ?
Les appareils portables privilégient souvent les formats compacts et les options d'étanchéité. Les connecteurs Micro-USB et USB Type-C compacts de TE, y compris les modèles étanches, conviennent parfaitement pour les interfaces de chargement/transmission de données compactes et résistantes aux éclaboussures.