Pour plus de détails et d'informations sur nos gaines thermorétractables médicales et nos capacités en matière de production, consultez notre catalogue de produits sur te.com ou téléchargez notre brochure. Vous pouvez également contacter nos experts pour en savoir plus, obtenir des échantillons et bénéficier d'une assistance à la conception.

Propriétés des matériaux

Q : Quels sont les matériaux disponibles que TE propose pour les gaines thermorétractables pour le secteur médical ? (par exemple, PTFE, FEP, PEEK, polyoléfine, etc.)
R : Nous proposons des gaines thermorétractables à usage médical fabriquées à partir d'éthylène-propylène fluoré (FEP), de polyfluorure de vinylidène (PVDF), de polyéthylène haute densité (HDPE), de polyéthylène basse densité (LDPE), de polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) et de polyéther-bloc amide (PBX).



Q : Quelles sont les certifications en matière de compatibilité avec le corps humain pour les gaines thermorétractables de TE ?
R : ISO 10993 et USP Class VI

Q : Les gaines thermorétractables de qualité médicale de TE sont-elles compatibles avec la stérilisation ? (par exemple, pour l'autoclave, l'EtO, le rayonnement gamma)
R : En fonction du matériau :

  • Pour les gaines MT2000, MT5000 et MT-LWA : Gamma, oxyde d'éthylène et vapeur
  • Pour les gaines FEP, MT1000, MT3000 et MT-PBX : Chaleur sèche et autoclave 

 

Q : Quel est le taux de rétreint des gaines thermorétractables de TE ? (par exemple, 2:1, 4:1, etc.)

R : Les taux de rétreint de nos matériaux sont les suivants :

  • FEP : 1,6:1
  • MT1000 : 2:1
  • MT2000 : 2,5:1
  • MT3000 : 2:1
  • MT5000 : 4:1
  • MT-LWA : 4:1
  • MT-PBX : 4:1

 

Q : Quelles sont les températures minimale et maximale de fonctionnement des gaines thermorétractables de qualité médicale de TE ?

R : De -70 °C (-94 °F) pour les gaines MT5000 à 204 °C (400 °F) pour les gaines MT1000.

 


Q : Quelles sont les propriétés de résistance chimique des gaines thermorétractables de TE ? (par exemple, à l'alcool, aux désinfectants ou à d'autres produits chimiques)

R : Les gaines thermorétractables de TE pour le secteur médical sont résistantes à l'alcool.




Dimensions et tolérances

Q : Quelles sont les épaisseurs de paroi et les tolérances disponibles pour les gaines thermorétractables de TE pour le secteur médical ?

R : En fonction du matériau et de la taille, nous pouvons proposer des gaines d'une épaisseur minimale de 0,00254 cm ( 0,001 pouces). 00254 cm)

 

Q : Quels sont les diamètres minimum et maximum des gaines que vous proposez ?

R : Avant rétreint, notre diamètre le plus petit est de 0,03556 cm (0,014 pouce) et notre diamètre le plus grand est de 2,54 cm (1 pouce). 54 cm).

 

Q : Les gaines thermorétractables de qualité médicale de TE peuvent-elles être personnalisées pour des dimensions spécifiques ?

R : Oui. Nous proposons une personnalisation de la couleur, du diamètre intérieur avant/après rétreint et de l'épaisseur de paroi en fonction du produit.

 

Q : Quelle est la résistance à la traction des gaines thermorétractables de TE ?

R : Minimum :

  • FEP : 2000psi
  • MT1000 : 5000psi
  • MT2000 : 3000psi
  • MT3000 : 5000psi
  • MT5000 : 5000psi
  • MT-LWA : 1500psi
  • MT-PBX : 5000psi

Performance et durabilité

Q : Quelle est la résistance à la traction des gaines thermorétractables de TE ?

R : Minimum :

  • FEP : 2000psi
  • MT1000 : 5000psi
  • MT2000 : 3000psi
  • MT3000 : 5000psi
  • MT5000 : 5000psi
  • MT-LWA : 1500psi
  • MT-PBX : 5000psi

 

Q : Comment les gaines thermorétractables de TE se comportent-elles en cas de flexion ou de pliage répétés ?

R : 

  • Mauvais : FEP, MT1000, MT2000
  • Correct : MT3000
  • Bon :  MT5000, MT-LWA, MT-PBX

 

Q : Les gaines thermorétractables de TE pour le secteur médical assurent-elles une isolation électrique et quelle est leur rigidité diélectrique ?

R : Minimum :

  • FEP : 500 V/mil
  • MT1000 : 800 V/mil
  • MT2000 : 1000 V/mil
  • MT3000 : 500 V/mil
  • MT5000 : 500 V/mil
  • MT-LWA : 500 V/mil
  • MT-PBX : 600 V/mil

 

Q : Quelle est la résistance à l'abrasion ou à l'usure des gaines thermorétractables de TE ?

R :  

  • Bon : FEP, MT1000, MT2000, MT3000
  • Correct :  MT5000, MT-LWA, MT-PBX

Réglementation et conformité

Q : Les gaines thermorétractables de qualité médicale de TE sont-elles conformes aux réglementations de la FDA relatives aux dispositifs médicaux ?

R : Oui. Le numéro MAF et la certification ISO sont disponibles sur demande. Contactez nos experts pour plus d'informations.

 

Q : Pouvez-vous fournir des certificats de conformité (CoC) ou des certificats d'analyse (CoA) pour vos gaines thermorétractables de qualité médicale ?

R : Oui. Les CoC sont fournis avec chaque commande. Les CoA des matériaux sont disponibles sur demande. Contactez nos experts pour plus d'informations.

 

Q : Quelles sont les options de traçabilité proposées pour le contrôle qualité ?

R :  Traçabilité complète grâce à notre PRM.