Quelles sont les différences entre les marques CII, Hartman et Kilovac ?

Les produits CII couvrent les relais CA et CC, allant des relais de signaux jusqu’aux relais hermétiques de 50 A. Ces produits sont généralement classés dans la catégorie « milieu de gamme ». Cette catégorie comprend les relais de style TO-5, les relais demi-formats, les relais temporisés et les produits homologués MIL. La gamme Hartman propose des contacteurs CC et CA allant de 25 A à 1 000 A. Cette catégorie comprend les relais de 1PST à 3PDT étanches à l’environnement. Notre marque Kilovac est notre marque spécialisée qui couvre les relais et contacteurs hermétiques à courant continu haute tension (HVDC). Cette catégorie comprend des dispositifs allant 270 Vcc à 70 KVcc, et de quelques ampères à 1 000 A. Pour plus d'informations sur les types de charges commutées ou pour toute autre question technique, veuillez consulter le service clientèle, votre assistant commercial local ou votre ingénieur d'application sur le terrain.

Comment les relais industriels de TE se comparent-ils aux relais hautes performances ?

Les relais industriels (Potter & Brumfield, Axicom et Schrack) sont généralement homologués UL ou CSA. Les produits hautes performances (CII, HARTMAN et Kilovac) font généralement l’objet d’un contrôle selon une procédure MIL ou selon une procédure de test personnalisée. Ils peuvent être certifiés M6106, M83726 ou M83536. Les produits industriels sont généralement pourvus d’un boîtier en plastique et sont non étanches. Les relais haute performance sont pourvus d’un boîtier métallique et sont généralement étanches et hermétiquement scellés. Les relais industriels sont généralement utilisés dans les appareils électroménagers, les automobiles, les ordinateurs et/ou les produits de consommation. Les dispositifs hautes performances sont généralement utilisés dans les secteurs médical, aérospatial, militaire et dans les environnements difficiles et nécessitant une grande fiabilité. 

 

Comment les relais industriels de TE se comparent-ils aux relais hautes performances ?

Les relais industriels (Potter & Brumfield, Axicom et Schrack) sont généralement homologués UL ou CSA. Les produits hautes performances (CII, HARTMAN et Kilovac) font généralement l’objet d’un contrôle selon une procédure MIL ou selon une procédure de test personnalisée. Ils peuvent être certifiés M6106, M83726 ou M83536. Les produits industriels sont généralement pourvus d’un boîtier en plastique et non étanche. Les relais haute performance sont pourvus d’un boîtier métallique et sont généralement étanches et hermétiquement scellés. Les relais industriels sont généralement utilisés dans les appareils électroménagers, les automobiles, les ordinateurs et/ou les produits de consommation. Les dispositifs hautes performances sont généralement utilisés dans les secteurs médical, aérospatial, militaire et dans les environnements difficiles et nécessitant une grande fiabilité. 

 

Quel est l'avantage d'utiliser une bobine avec économiseur ?

Une bobine avec économiseur mécanique est une bobine à faible courant (haute résistance) qui est activée pour maintenir les contacts fermés après qu'une bobine d'entraînement à courant élevé (faible résistance) ait transféré les contacts, réduisant ainsi la consommation de courant et la chaleur de la bobine, tandis que le contacteur reste sous tension. En option, une méthode d'économie peu coûteuse peut être utilisée. Par exemple, le contacteur de la série EV de Kilovac utilise la modulation de largeur d'impulsion (PWM) ou un économiseur électronique. Le principe est le même que celui de l'économiseur mécanique. La PWM peut être utilisée dans des applications terrestres, mais n'est généralement pas utilisée dans les applications aériennes ou à haute fiabilité, car elle peut créer des problèmes d'interférences électromagnétiques avec les équipements sensibles. Dans les deux cas, la bobine à économie d'énergie permet de réduire la consommation d'énergie en termes de courant de maintien.

 

Les relais et contacteurs haute performance TE sont-ils sensibles au positionnement ?

Non. Nos produits haute performance ne sont pas sensibles au positionnement et peuvent être montés en toute sécurité dans n'importe quelle direction axiale.  Il est toutefois recommandé de tenir compte des environnements soumis à des vibrations et à des chocs mécaniques dans lesquels le produit sera utilisé. Les zones soumises à des vibrations ou à des chocs importants peuvent affecter les performances globales du relais à long terme. Consultez le service clientèle, votre assistant commercial ou votre ingénieur d'application sur le terrain pour obtenir des conseils.