Foire aux questions

Q : Qu'est-ce qu'un connecteur SUPERSEAL pro ?

R :  Le SUPERSEAL pro de TE Connectivity est un connecteur en ligne étanche nouvelle génération, construit sur la base des spécifications techniques USCAR pour les applications de châssis soumises à de faibles vibrations. Les connecteurs Superseal pro sont utilisés dans des applications en environnement hostile où des performances élevées, résistantes aux vibrations, sont requises. 

 

Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro ?

R :  Ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux clients du marché des camions légers et des bus et peuvent servir dans divers domaines comme les véhicules routiers et les engins de chantier ou agricoles.

 

Q : Quand les connecteurs SUPERSEAL pro peuvent-ils être utilisés ?

Les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro peuvent être utilisés pour la connectivité fil-à-fil dans les moteurs, les châssis, les cabines, l'automatisation, l'éclairage et les diagnostics, ainsi que pour la connectivité fil-à-appareil, comme les capteurs, les lumières, les vannes et les pompes.

 

Q : Quels sont les avantages des connecteurs en ligne SUPERSEAL pro en termes de performances ?

R : Les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro utilisent les contacts MCON1.2 haute performance, multipoints et composites de TE, avec un joint à fil unique qui permet de transférer des signaux précis dans des environnements difficiles et des conditions de vibrations élevées.

 

Q : Où sont fabriqués les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro ?

R : Les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro sont fabriqués en Chine.