Foire aux questions

Q : Qu'est-ce qu'un connecteur plat en ligne avec dispositif de garantie de positionnement pour capteur ?

R : Un connecteur plat en ligne avec dispositif de garantie de positionnement pour capteur est une solution de connexion sans soudure pour les capteurs des applications moteur qui aide les véhicules à fonctionner de manière plus fiable et plus sûre dans des environnements difficiles.

 

Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs plats pour capteurs ?

R : Les connecteurs plats pour capteurs peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications de capteurs de moteur pour les véhicules routiers tels que les poids lourds, les camionnettes, les bus et les deux-roues.

 

Q : Quand peut-on utiliser les connecteurs plats pour capteurs ?

R : Les connecteurs plats pour capteurs avec dispositif de garantie de positionnement peuvent être utilisés pour la connectivité fil-à-fil pour le moteur, le châssis, la cabine, l'automatisation, l'éclairage, les diagnostics, ainsi que pour la connectivité fil-à-dispositif, comme les capteurs, les feux, les valves, les pompes et les solénoïdes.

 

Q : Quels sont les avantages en termes de performances des connecteurs plats pour capteurs ?

R : Les connecteurs plats pour capteurs sont conçus avec notre système de contact plat à résistance élevée aux vibrations, qui a fait ses preuves, afin d'offrir une résistance élevée contre les vibrations et une solution de grande valeur pour la connectivité des capteurs de moteur.

 

Q : Où sont fabriqués les connecteurs plats pour capteurs avec dispositif de garantie de positionnement ?

R : Les connecteurs plats pour capteurs sont fabriqués en Chine.