Boîtiers de connecteurs Ethernet enetSEAL+

Foire aux questions

Boîtiers de connecteurs Ethernet enetSEAL+

Q : Pour quelles raisons les boîtiers de connecteurs Ethernet enetSEAL+ sont-ils adaptés aux applications industrielles et automobiles ?

R : Les boîtiers de connecteurs Ethernet enetSEAL+ possèdent un indice d'étanchéité IPX9K, sont résistants aux températures élevées (-40 °C à +125 °C) et aux vibrations, ce qui les rend adaptés aux applications difficiles dans les véhicules utilitaires, les équipements agricoles et les engins de chantier.

 

Q : Quelles sont les différentes options de montage disponibles pour les boîtiers de connecteurs Ethernet enetSEAL+ ?

R : Ces boîtiers permettent des configurations câble-à-câble, fil-à-fil et fil-à-carte, avec des options de montage sur panneau et en suspension libre (montage sur câble), offrant ainsi une grande flexibilité d'installation pour différentes architectures réseau.

 

Q : Quels sont les tailles de contacts et les intensités nominales supportées par les boîtiers de connecteurs Ethernet enetSEAL+ ?

R : Les boîtiers sont compatibles avec des contacts de 1,2 mm, avec des bornes plaquées or pour une meilleure conductivité et une intensité nominale maximale de 22 A, ce qui les rend adaptés pour les alimentations et les signaux des réseaux Ethernet industriels.

Embases Ethernet enetSEAL+

Foire aux questions

Embases Ethernet enetSEAL+

Q : Quels sont les principaux avantages des embases Ethernet enetSEAL+ pour les véhicules industriels et commerciaux ?

R : Les embases Ethernet enetSEAL+ sont conçues pour offrir une connectivité Ethernet robuste et haut débit dans des environnements difficiles. Les principaux avantages sont les suivants :

  • Étanchéité IP6K7, offrant une protection contre la poussière, l'humidité et les infiltrations d'eau.
  • Bornes MCON 1.2 CB, offrant une résistance aux vibrations et une fiabilité à long terme.
  • Compatibilité Ethernet 100BASE-T1, permettant une transmission de données à haut débit sur des câbles UTP (paire torsadée sans blindage) à paire unique.
  • Montage sans outil et fixation sur circuit imprimé, rendant l'installation facile et sûre.
  • Conception compacte et peu encombrante, permettant l'intégration dans les réseaux automobiles, de construction et agricoles.


Q : Comment les embases Ethernet enetSEAL+ se distinguent-elles des connecteurs M12 et CAN traditionnels ?

R : Les embases Ethernet enetSEAL+ constituent une alternative plus compacte et plus efficace aux connecteurs Ethernet M12 et CAN traditionnels, car elles offrent :

  • Une connectivité fil-à-carte étanche dans une conception entièrement blindée et résistante aux vibrations.
  • Une transmission Ethernet 100BASE-T1 à haut débit, réduisant la complexité du câblage et améliorant l'efficacité du réseau.
  • Un montage soudé au PCB, permettant des connexions sûres et stables dans des conditions extrêmes.
  • Des options de montage polyvalentes, y compris des configurations PCB verticales et à angle droit, les rendant adaptées aux applications dans des espaces restreints dans les véhicules commerciaux.


Q : Pour quelles applications les embases de connecteurs Ethernet enetSEAL+ sont-elles les mieux adaptées ?

R : Les embases de connecteurs Ethernet enetSEAL+ sont parfaitement adaptées aux applications de transport industriel et commercial, notamment :

  • Réseaux Ethernet dans les habitacles – Prise en charge des dorsales 100BASE-T1, des écrans, des caméras et des systèmes d'infodivertissement.
  • Intégration de capteurs dans les véhicules – Permet la connectivité des données radar, LiDAR et télémétriques dans les architectures de véhicules autonomes.
  • ECU et contrôleurs étanches – Fournit des connexions fil-à-carte sécurisées pour les passerelles réseau, les unités de distribution d'énergie et les modules de contrôle.
  • Connectivité du châssis et de l'extérieur – Permet la transmission de données à haut débit pour le diagnostic intelligent des véhicules et la communication entre les véhicules et le cloud.

Accessoires de connecteurs Ethernet enetSEAL+

Foire aux questions

Accessoires de connecteurs Ethernet enetSEAL+

Q : À quoi servent les accessoires de connecteurs Ethernet enetSEAL+ ?

R : Les accessoires pour connecteurs Ethernet enetSEAL+, tels que les clips de montage, sont conçus pour fixer solidement les connecteurs enetSEAL+ aux panneaux, cloisons et châssis automobiles, afin d'éviter les déconnexions dues aux vibrations dans les réseaux Ethernet industriels, automobiles et commerciaux.

 

Q : À partir de quels matériaux les accessoires pour connecteurs Ethernet enetSEAL+ sont-ils fabriqués ?

R : Ces accessoires sont fabriqués à partir de PBT GF (polybutylène téréphtalate renforcé de fibre de verre), qui offre une résistance élevée aux chocs, une stabilité aux UV et une résistance à la chaleur jusqu'à 125 °C, ce qui les rend adaptés aux environnements extrêmes.

 

Q : Comment choisir le bon clip de montage pour mon connecteur Ethernet enetSEAL+ ?

R : Les clips de montage des connecteurs enetSEAL+ sont disponibles en cinq épaisseurs différentes pour s'adapter à diverses tailles de panneaux. Choisissez le clip en fonction de l'épaisseur de votre panneau :

  • 4,5 mm - Marron (2325098-2)
  • 3,5 mm - Gris (2325098-4)
  • 3,0 mm - Jaune (2325098-6)
  • 2,0 mm - Violet (2325098-7)
  • 1,0 mm - Vert (2325098-8)

Pour plus d'informations, consultez les documents techniques des produits.