Boîtiers de connecteurs DT Highspeed

Foire aux questions

Boîtiers de connecteurs DT Highspeed

Q : Qu'est-ce qui différencie les boîtiers de connecteurs DT Highspeed des boîtiers de connecteurs standard ?

R : Les boîtiers de connecteurs DT Highspeed sont conçus pour les données à haut débit fil-à-fil. Ils possèdent un indice de protection IP, un alignement avec détrompage pour un raccordement sécurisé et supportent une tension nominale de 60 V CC / 48 V CA. Leur conception robuste leur permet de résister à des environnements soumis à de fortes vibrations et à des températures extrêmes, ce qui les rend adaptés aux véhicules industriels et commerciaux.

 

Q : Ces boîtiers de connecteurs peuvent-ils être utilisés dans des environnements soumis à de fortes vibrations ?

R : Oui ! Ces boîtiers sont conçus avec un alignement à détrompage et des dispositifs de verrouillage intégrés pour aider à prévenir les déconnexions accidentelles dans les véhicules hors route, les engins de chantier et les équipements miniers.

 

Q : Les boîtiers des connecteurs DT highspeed sont-ils compatibles avec les connecteurs DEUTSCH DT existants ?

R : Absolument. Ces boîtiers utilisent des interfaces de type connecteur DEUTSCH DT, ce qui permet une intégration transparente avec les systèmes de connecteurs DEUTSCH existants et les outils de câblage, contribuant ainsi à réduire le temps et les coûts d'installation.

Connecteurs DT Highspeed

Foire aux questions

Connecteurs DT Highspeed

Q : Comment les connecteurs DT Highspeed aident-ils les applications Ethernet automobiles?

R : Les connecteurs DT Highspeed sont conçus pour la transmission de données à haut débit, ce qui les rend parfaitement adaptés aux systèmes ADAS, RADAR, LiDAR et à la télématique des flottes. Avec une longueur de canal pouvant atteindre 40 m, ils contribuent à réduire la perte de signal, améliorant ainsi la communication entre véhicules (V2V) et entre véhicules et infrastructures (V2I).

 

Q : Ces connecteurs peuvent-ils être utilisés dans les véhicules hors route et les engins de chantier ?

R : Oui ! Ces connecteurs sont conçus pour des applications difficiles. Ils présentent un indice de protection IP67/IP69K et résistent aux vibrations conformément à la norme USCAR2 V1. Ils sont donc fiables pour les engins d'exploitation minière, de construction et les équipements lourds, où la poussière, l'humidité et les températures extrêmes sont des facteurs omniprésents à prendre en compte.

 

Q : Comment les connecteurs DT Highspeed se distinguent-ils des connecteurs automobiles traditionnels ?

R : Contrairement aux connecteurs standard qui ne prennent en charge que des longueurs de canal de 15 m, les connecteurs DT high-speed peuvent atteindre 40 m tout en conservant l'intégrité des signaux. Ils offrent également une meilleure étanchéité, ce qui les rend mieux adaptés pour les véhicules industriels et commerciaux.

Capots de connecteurs DT Highspeed

Foire aux questions

Capots de connecteurs DT Highspeed

Q : À quoi sert le capot de connecteur DT Highspeed ?

R : Le capot de connecteur DT Highspeed est conçu pour être utilisé avec les connecteurs DT Highspeed. Il permet de faire sortir le câble à 180° au niveau du câblage structuré dans les environnements industriels et automobiles.

 

Q : À partir de quel matériau le capot est-il fabriqué ?

R : Le capot est fabriqué à partir de PBT (polybutylène téréphtalate), un matériau thermoplastique connu pour sa durabilité et sa résistance aux températures.

 

Q : Quelle est la plage de température supportée par ce capot ?

R : Le capot arrière est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre -40 °C et 125 °C, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles et automobiles.

Joints et bouchons pour connecteurs DT Highspeed

Foire aux questions

Joints et bouchons pour connecteurs DT Highspeed

Q : À quoi servent les joints et bouchons pour connecteurs DT Highspeed ?

R : Ces joints et bouchons protègent les connecteurs DT Highspeed contre l'humidité, la poussière et les contaminants, contribuant ainsi à la stabilité à long terme des connexions dans les environnements difficiles.

 

Q : À partir de quel matériau ces joints et bouchons sont-ils fabriqués ?

R : Ils sont fabriqués à partir de caoutchouc VMQ, connu pour sa flexibilité, sa durabilité et son excellente résistance aux hydrocarbures, aux huiles et aux carburants.

 

Q : Pour quelles tailles de cavités ces joints et bouchons conviennent-ils ?

R : Ils sont conçus pour des cavités de 6 mm de diamètre et s'adaptent à des diamètres d'isolant de fils compris entre 6,5 mm et 7 mm.

Blindage des connecteurs DT Highspeed

Foire aux questions

Blindage des connecteurs DT Highspeed

Q : À quoi sert le blindage des connecteurs DT Highspeed ?

R : Cet accessoire de blindage permet de réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et d'améliorer l'intégrité des signaux pour les connecteurs DT Highspeed à haut débit, ce qui les rend adaptés aux environnements automobiles et industriels.

 

Q : À partir de quel matériau la bague de blindage est-elle fabriquée ?

R : Le blindage des connecteurs DT Highspeed est fabriqué à partir d'un alliage de cuivre, qui offre durabilité, conductivité électrique et résistance mécanique.

 

Q : Cet accessoire de blindage est-il adapté aux températures extrêmes ?

R : Oui, il est conçu pour fonctionner entre -40 °C et 125 °C, ce qui le rend fiable dans les environnements très chauds et très froids.