Contacteur haute tension Kilovac CAP120
La petite taille et la légèreté du contacteur CAP120 ouvrent de nouvelles possibilités pour les appareils de 150 A/600 VCC.
August 16, 2016
TE Connectivity Ltd. (TE) (NYSE : TEL), l'un des leaders mondiaux de la connectivité et des capteurs, a récemment lancé ses nouveaux contacteurs haute tension KILOVAC CAP120. Utilisé dans les systèmes militaires terrestres, de l'aérospatiale militaire et commerciale et dans les applications la marine, ce contacteur unipolaire de 150 ampères CC est étanche et offre une fiabilité optimale dans les environnements difficiles pour garantir des systèmes durables.
Les systèmes de stockage d'énergie et de distribution de puissance requièrent des contacteurs de taille réduite capables de résister à des courants élevés pour toute une série d'applications. La conception légère du contacteur CAP120 peut supporter des niveaux de coupure élevés : 1000 A à 400 VDC ou 600 A à 600 VDC. C'est un gage de flexibilité et de fiabilité pour les systèmes d'alimentation et de batteries. Ce contacteur permet une installation polyvalente grâce à la commutation de charge bidirectionnelle et les contacts principaux ne sont pas sensibles à la polarité.
Earle Alldredge, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine chez TE, a déclaré : « Notre nouveau contacteur CAP120 offre des performances extrêmement élevées en termes de taille et de poids et il convient parfaitement aux systèmes à courant élevé ». « Sa conception efficace fait du CAP120 une solution fiable pour les systèmes d'alimentation, d'énergie et de batteries. »