Conçus pour prendre en charge des débits jusqu’à 56 Gbit/s PAM4 dans des environnements à haute densité, ces produits permettent une connectivité haute performance et une excellente intégrité du signal pour les systèmes avancés.
Publié
03/16/26
Demande de renseignements pour les médias
John Lindsey
TE Connectivity
Tél. : +1 (717) 315-9422
E-mail : john.b.lindsey@te.com
16 mars 2026
HARRISBURG, Pa.
TE Connectivity, leader mondial des solutions de connectivité et de capteurs, annonce le lancement de ses connecteurs et cordons 56G MezzaWave, conçus pour répondre aux exigences d’applications intensives telles que l’IA en périphérie (edge AI), les centres de données, l’automatisation industrielle, la robotique ainsi que l’aéronautique et la défense.
Conçue pour offrir une excellente intégrité du signal, la gamme de connecteurs 56G MezzaWave haute vitesse et haute densité de TE repose sur une architecture à matrice de broches ouverte (open pin field), prenant en charge des débits allant jusqu’à 56 Gbit/s PAM4 pour les systèmes modulaires de nouvelle génération.
La série offre une grande flexibilité de conception, avec un pas de 1,27 mm, des configurations de 80 à 560 contacts et des hauteurs d’empilement de 7 à 10 mm. Elle propose également une compatibilité « drop-in », permettant le remplacement direct de composants existants sans modification de conception.
En combinant une technologie avancée de matrice de billes (BGA) avec une conception mécanique robuste, les connecteurs MezzaWave assurent une transmission de données haut débit fiable. Ils sont qualifiés pour jusqu’à 1 000 cycles de connexion et pour une large plage de température de fonctionnement allant de -55 °C à 125 °C. Ces connecteurs sont conformes aux normes de la VMEbus International Trade Association (VITA) et de l’American National Standards Institute (ANSI), et offrent une grande flexibilité de routage et de mise à la masse pour optimiser les performances des systèmes.
« À mesure que les débits continuent d’augmenter, les clients ont besoin de solutions d’interconnexion capables d’assurer à la fois performance et fiabilité », déclare Quinnie Lu, Chef de produit chez TE Connectivity. « Nos connecteurs et cordons 56G MezzaWave proposent de multiples options de configuration pour répondre aux exigences des systèmes, ainsi qu’une modularité facilitant les mises à niveau en toute simplicité. »
Principaux avantages des connecteurs et cordons 56G MezzaWave de TE :
- Prise en charge de données haute performance – conçus pour atteindre 56 Gbit/s PAM4, tout en maintenant une excellente intégrité du signal dans les systèmes à forte densité.
- Flexibilité de conception – plusieurs configurations de contacts, hauteurs d’empilement et un pas de 1,27 mm permettant d’optimiser l’encombrement et le routage. Des broches d’alimentation dédiées de 1,6 A sont intégrées au connecteur, contribuant à réduire le nombre de composants.
- Mise à niveau facile et économique – la compatibilité directe permet le remplacement immédiat des composants existants, limitant ainsi la nécessité de repenser la conception, réduisant ainsi le temps et les coûts. La technologie BGA des connecteurs offre également un potentiel d’économies supplémentaires.
- Fiabilité pour les environnements exigeants – les extrémités à perles de soudure assurent une meilleure qualité de connexion, tandis que la conception mécanique robuste garantit des performances constantes. Conforme aux normes VITA 57.1 – FMC et VITA 57.4 – FMC+ pour l’interopérabilité et l’intégration système.
Connecteurs et cordons 56G MezzaWave de TE Connectivity
Informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur les connecteurs et cordons de TE, consultez la page 56G MezzaWave.
À propos de TE Connectivity
TE Connectivity plc (NYSE: TEL) est un leader mondial des technologies industrielles engagé dans la création d’un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Partenaire d’innovation de confiance, TE propose une large gamme de solutions de connectivité et de capteurs permettant la distribution des alimentations, des signaux et des données pour les transports de nouvelle génération, les réseaux d'énergie, les usines automatisées, les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, et bien plus encore. Avec plus de 90 000 collaborateurs, dont 10 000 ingénieurs, présents dans environ 130 pays, TE accompagne ses clients à travers le monde. Dans un monde en constante accélération, TE veille à ce que EVERY CONNECTION COUNTS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.te.com ou sur LinkedIn, Facebook, WeChat ou Instagram.