Sensores de flujo

TE fabrica sensores de flujo de aire masivo (MAF) confiables y precisos para una variedad de aplicaciones automotrices, médicas y de flujo de gas industrial. Nuestros interruptores de flujo de TE son adecuados para agua potable caliente y fría debido a las carcasas de latón resistentes y la capacidad de operar desde una pequeña cabeza de agua. Por lo general, se montan en un canal bien definido, directamente en medios que fluyen. Nuestros interruptores de flujo están diseñados para el control del agua, la ducha de alta presión, los sistemas de calefacción central, la protección de pompas de circulación, la refrigeración y la detección de fugas. Cuentan con la confiabilidad del interruptor reed y son fáciles de instalar.