• Terminales eléctricos
      • Conectores d-sub
      • Conectores para estaciones de acoplamiento
      • Conectores de fibra óptica
      • Conectores de iluminación
      • Jacks y conectores modulares
      • Conectores para PCB
      • Conectores y jaulas de E/S de conexión
      • Conectores de alimentación
      • Conectores rectangulares
      • Conectores RF
      • Sockets
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
      • Medidores de potencia analógicos
      • Descargadores de sobretensión, aisladores y cubiertas aislantes
      • Transformadores y shunts de corriente
      • Medidores de potencia electrónicos
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
    • Componentes de uso médico
      Componentes de uso médico
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
      • Terminales eléctricos
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
      • Tubo conduit
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
    • Documentos, ilustraciones y modelos CAD en 3D
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
  • Conectores de PCB

  • conector de cable a PCB

  • Conectores de la serie Dynamic

  • Conectores para aplicaciones de alimentación serie Dynamic

Serie Dynamic 8000

La serie Dynamic 8000 transporta la mayor corriente dentro de la familia Dynamic para líneas eléctricas, y está disponible en formatos cable a cable y cable a placa. La serie D8000 incorpora el sistema de bloqueo audible y el diseño único de contacto para engarzar que se encuentra en los conectores estándar Dynamic, y su cabezal es capaz de procesar el reflujo con el material de alta temperatura de la carcasa.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.