Conexión de alimentación sólida
Conozca los conectores de alimentación serie Dynamic: la familia de conectores sólidos de TE para líneas eléctricas tanto para aplicaciones de cable a placa como de cable a cable.
La serie Dynamic marca la diferencia. Nuestros conectores de alimentación reflejan nuestro fuerte enfoque en el éxito del cliente y proporcionan una solución de conexión de dispositivos eficiente y confiable para usted y su cliente. Probado contra vibraciones y golpes, el sistema de bloqueo audible inteligente y el diseño de contacto único impulsan la eficiencia y una larga vida útil al minimizar el tiempo de inactividad de su aplicación. Nuestra amplia cartera de productos de cable a placa y de cable a cable fomenta la flexibilidad de diseño y se completa con los tipos para engarzar y de abrazadera de resorte que satisfacen sus necesidades individuales.
Descripción general de la alimentación
Paso [mm] | 6.35 | 10.16 | 16.00 |
---|---|---|---|
Serie | D-4200 | D-5200 | D-7100 |
Terminación | Engarzado | Engarzado | Engarzado |
Clasificación de corriente [A/UL] | 24 | 45 | 65 |
Clasificación de voltaje [V/UL] | 600 | 630 | 630 |
Cable a placa | x | x | x |
De tablero a tablero | x | x | x |