Diseño sólido y compacto
Al proporcionar una sólida conectividad de cable a cable en un formato compacto, la familia de conectores sellados, innovadores y de alta densidad NTSEAL de TE utiliza el comprobado sistema de contacto común TE/DEUTSCH para aplicaciones de servicio en entornos hostiles.
El conector híbrido de 48 posiciones recientemente introducido cuenta con un diseño mejorado con características de facilidad de uso. Utiliza una palanca de bloqueo integrada que facilita la operación de acoplamiento. Este mecanismo de bloqueo infalible mejora la experiencia del usuario al agilizar el montaje y garantizar el acoplamiento adecuado del conector. Las tecnologías TPA y CPA integradas, y las tuercas de panel que no requieren herramientas eliminan la necesidad de componentes adicionales o herramientas específicas, lo que permite el montaje, la instalación y la reparación del arnés de manera rápida y sencilla.
Este sistema de conectores híbrido que utiliza contactos de tamaño 16 y tamaño 20 junto con una pequeña huella ofrece flexibilidad de diseño para el diseñador del arnés. El conector NTSEAL de 48 posiciones es un sistema de conectores versátil y resistente con clasificación IP67, IP68 e IP69K que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones en entornos exigentes y puede estar expuesto a temperaturas extremas y vibraciones en el motor.
Características del producto
| Protección | IP67,IP68 y IP6K9K(con carcasa posterior) |
| 48 posiciones | Tamaño 20 (x40), tamaño 16 (x8) |
| Sistema de contacto/terminal | DEUTSCH tamaño 20 & 16 contactos |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +125 °C |
| Voltaje de funcionamiento | 12 V/24 V |
| Corriente de operación: 17 A a 23 °C | 7.5 A/13 A (125 °C) |
Beneficios clave
La opción confiable
- Utiliza el sistema de contacto común DEUTSCH tamaño 16 y 20 de alto rendimiento
- Alcanza los niveles de sellado IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior)
- Diseñado para temperaturas extremas (-40 °C ~ +125 °C) y vibraciones en el motor
- El aseguramiento de posición de terminal integrada (TPA) garantiza una instalación adecuada de los contactos
- La tecnología de aseguramiento de la posición del conector (Connector Position Assurance, CPA) garantiza un montaje correcto y evita el desbloqueo accidental
Aspectos de uso
- Recubrimiento de diseño mejorado con una palanca de bloqueo integrada para facilitar la operación de acoplamiento sin interrupciones
- Evita el acoplamiento incorrecto de conectores con cuatro opciones de codificación y colores
- Ofrece una flexibilidad óptima con disposición de contacto híbrida y montaje de brida
- Utiliza accesorios de TE sólidos y comprobados, como carcasas posteriores y clips de montaje
Alta densidad
- Características con 48 posiciones en un formato compacto con contactos DEUTSCH tamaño 16 y 20 reconocidos en la industria
INDUSTRIAS CLAVE
CAMIÓN
AUTOBÚS
CONSTRUCCIÓN
AGRICULTURA
VEHÍCULO ESPECIAL
MONTACARGAS
VEHÍCULOS RECREATIVOS
INDUSTRIA MARINA
DEPORTES DE MOTOR
APLICACIONES CLAVE
CABLE A CABLE
MONTAJE EN PANEL/MAMPARO
MOTOR
CHASIS
TRATAMIENTO POSTERIOR
AUTOMATIZACIÓN
Conectores NTSEAL de 48 posiciones: de tamaño compacto, características que demuestran solidez
- Características que demuestran solidez
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es el conector NTSEAL de 48 posiciones?
R: El conector NTSEAL de 48 posiciones es el nuevo conector sellado híbrido de alta densidad de 48 posiciones.
P: ¿Qué mercado puedo especificar en el conector NTSEAL de 48 posiciones?
R: El conector NTSEAL de 48 posiciones se puede aplicar a diversos campos, como las industrias de camiones, autobuses, construcción y agricultura.
LEA LAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE el conector NTSEAL de 20 posiciones