Conjuntos de cables
Para el difícil camino que tenemos por delante. TE es su socio para conjuntos de cables especiales utilizados en aplicaciones automotrices, de camiones, autobuses y vehículos todoterreno. Ofrecemos capacidades de investigación y desarrollo, prototipos y muestras, así como instalaciones de fabricación para conjuntos especiales de cables.
Los conceptos de fabricación flexibles permiten una mezcla de alto y bajo volumen. Los complejos sistemas de vehículos proporcionan un mayor nivel de confort, seguridad y confiabilidad. TE ofrece capacidades de investigación y desarrollo, muestras y prototipos rápidos, así como instalaciones de fabricación para conjuntos de cables especiales. Los cables incluyen tecnología de sobremoldeo, procesos de fabricación semiautomáticos y totalmente automáticos, equipos de prueba y capacidades para el manejo de mezclas de producción de alto y bajo volumen. TE también produce conjuntos de cables altamente confiables para aplicaciones de seguridad e infoentretenimiento, y cualquier otro conjunto de cables que se requiera en cualquier módulo de vehículo.
Productos líderes
Conjuntos de cables personalizados para automóviles, camiones, autobuses y vehículos todoterreno
-
Conjuntos de cables de cobre
Nuestra oferta global de productos, junto con el desarrollo de diseño anticipado y el soporte técnico para productos y procesos completos, nos permiten proporcionar un conjunto de cables de cobre rentable y confiable para múltiples aplicaciones en vehículos. Las áreas de aplicación típicas incluyen asientos, espejos, puertas, cajas de engranajes, volantes, faros delanteros, distribución de energía, arnés de sensores, conjuntos de cables de HVAC, conjuntos de cables sobremoldeados y conjuntos de cables de iluminación de xenón o halógena.
-
Conjuntos de cables para sistemas de retención de seguridad (conectores Squib)
Nuestras soluciones de cable Squib combinan nuestra experiencia en interconexión y capacidades de diseño para respaldar su próximo sistema de retención de seguridad del vehículo. Ofrecemos una amplia gama de conjuntos de cables Squib desde 11 mm e interfaces universales hasta una cartera completa de productos AKII (2 y 3 vías, salida de cable de 90º y 180º), protegidos contra interferencias electromagnéticas (EMI) con ferrita y con tecnología de crimpado. Admitimos la fabricación totalmente automatizada para la producción de cables coleta o la fabricación semiautomatizada para conjuntos completos de cables de módulos de sistemas de airbag para asegurar una alta confiabilidad en esta aplicación crítica para la seguridad.
-
Conjuntos de cables de infoentretenimiento
Proporcionamos conjuntos de RF y cables coaxiales para GSM (Sistema global para comunicaciones móviles), GPS (Sistemas de posicionamiento global), sensor de presión de neumáticos, bloqueo de puertas y aplicaciones de radio. Ofrecemos conjuntos de cables de datos de alta velocidad (HSD) para pantallas, unidades principales, sistemas de infoentretenimiento en los asientos traseros y cámaras de visión trasera, así como conjuntos de cables de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) para unidades de visualización en el automóvil.
-
Conjuntos de cables para vehículos híbridos y eléctricos
Con más de 50 años de experiencia en el diseño y la fabricación de conjuntos de cables de alto voltaje, TE es líder en tecnologías y productos de transporte de próxima generación para vehículos híbridos y eléctricos. Los vehículos híbridos y eléctricos tienen sistemas eléctricos con niveles de voltaje de entre 300 y 800 voltios y corrientes de 200 a 1000 amperios que requieren conjuntos de cables de alimentación de alta potencia con cables blindados especiales y conectores. Nuestro proceso de montaje de cables incluye la preparación del cable hasta los procesos de crimpado y las pruebas eléctricas. TE ofrece una célula de producción basada en procesos semiautomáticos para cumplir con los altos requisitos en aplicaciones de vehículos híbridos y eléctricos.
-
Cableado de cabeza cilíndrica
Desarrollamos cableado de cabeza cilíndrica para motores diésel de servicio pesado con canales de cable y conectores de paso. Los conjuntos de cableado de cabeza cilíndrica están diseñados para soportar un rango de temperatura altamente dinámico y una carga de vibración sustancial por parte del motor. Nuestros conjuntos de cables han demostrado su eficacia en diversos motores en aplicaciones de camiones para entornos hostiles.
Preguntas frecuentes
¿TE desarrolla conjuntos de cables personalizados?
TE es su socio para conjuntos de cables especiales. TE ofrece capacidades de investigación y desarrollo, prototipos y muestras, así como instalaciones de fabricación para conjuntos de cables especiales. Esto incluye tecnología de sobremoldeo, fabricación semi y totalmente automática, equipos de prueba y aparatos para el manejo de producción de alto volumen.
¿Cuánto voltaje puede soportar el cableado de cabeza cilíndrica de TE?
Las soluciones de TE de cableado de cabeza cilíndrica pueden soportar un máximo de 36 VCC al nivel del mar. Los conjuntos de cables de cabeza cilíndrica de TE están diseñados para soportar un rango de temperatura altamente dinámico y una carga de vibración sustancial por parte del motor. Los conjuntos de cables han demostrado su eficacia en diversos motores en aplicaciones de camiones para entornos hostiles.
Lea más preguntas frecuentes sobre conjuntos de cables para automóviles
Ventajas
- Conceptos de fabricación flexible que permiten una mezcla de alto y bajo volumen
- Plantas de producción totalmente certificadas según TS 16494 e ISO 14001
- Laboratorio de pruebas y validación totalmente certificado
- Alcance global
- Capacidad para proporcionar prototipos funcionales durante las primeras fases de construcción
- Experiencia en conectores y terminales que nos permite utilizar sinergias de ingeniería
- Podemos aprovechar las capacidades de nuestra división de herramientas de aplicación