Carga de EV
Conjuntos de cables de carga de EV DiBO+ tipo 1 de próxima generación para un alto rendimiento del ciclo de acoplamiento, con un nuevo diseño elegante.
Los conjuntos de cables de carga de EV de TE Connectivity (TE) para tipo 1 tienen un diseño de carcasa nuevo y mejorado con un mango de diseño ergonómico. Los conjuntos de cables de carga de EV son capaces de cumplir con altos requisitos de ciclo de acoplamiento, con pruebas completadas a 10,000 ciclos de acoplamiento. El producto cumple con las especificaciones SAE J1772 y tiene reconocimiento de UL de acuerdo con UL 2251. Además, los cables cumplen con los requisitos de impacto frío UL62 y cumplen con RoHS. Los conjuntos de contacto están sellados con un caucho de silicio líquido para evitar la corrosión y la humedad dentro del cuerpo del conector. Diseñados pensando en el usuario final, los materiales proporcionan un cuerpo de conector resistente al aplastamiento, cumplen con la clasificación para exteriores F1 (UL) y son resistentes a los fluidos automotrices comunes. Con más de 50 años de experiencia, puede confiar en TE para la seguridad y confiabilidad de su aplicación. Nuestras competencias básicas en conectividad y fabricación de ensamblaje de cables brindan a los clientes soluciones de carga de EV líderes en el mercado.
Características
- Cable de alta flexibilidad, aprobado mediante impacto frío según UL62
- Cumple con los altos requisitos de ciclo de acoplamiento con pruebas completadas a 10,000 ciclos de acoplamiento.
- Los conjuntos de contactos están sellados con un caucho de silicio líquido para evitar la corrosión y la humedad dentro del cuerpo del conector.
- Los materiales usados proporcionan un cuerpo de conector resistente al aplastamiento, cumplen con la clasificación para exteriores F1 (UL) y son resistentes a los fluidos automotrices comunes.
- Cada contacto tiene un sello de la carcasa separado que proporciona un nivel de seguridad más alto que el termocontraíble
- Configuraciones personalizadas disponibles para instalaciones específicas del cliente (se requiere un volumen mínimo)
Ventajas
- Rendimiento superior: El cable High Flex proporciona una vida útil de flexión superior y máxima confiabilidad y funcionalidad para cada movimiento
- Fácil de usar: Mango ergonómicamente más pequeño para facilitar el montaje de carcasas de seguridad
- Más seguro: Evita la humedad dentro del cuerpo del conector y la corrosión de la zona de crimpado
- Soporte: TE ofrece soporte de ingeniería para aplicaciones específicas del cliente
RoHS
Cumple con
UL
Reconocimiento
SAE
Cumple con 1772
El nuevo diseño incorpora un cable de alta flexión para una vida útil de flexión superior, máxima confiabilidad y funcionalidad para cada movimiento, mientras que el mango ergonómicamente más pequeño facilita el montaje de carcasas de seguridad.
- Zachary Galbraith,
- Gerente de productos