Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Silicona
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes :
Cable de alambre con recubrimiento de PTFE
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
127 mm [ 5 in ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
23
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.