Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Precableado :
No
-
Color del accesorio :
Negro
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
48
-
Contactos precargados :
No
-
Carcasa posterior instalada de fábrica :
Sin
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Cromato negro sobre Zn cobalto
-
Material base de la cubierta :
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Caucho con bajo riesgo de incendio
Características del contacto
-
Tipo inverso :
Sí
-
Disposición del diseño de contactos :
36 – 10
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Bayoneta
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
36
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
-
Nivel IP de protección antiagua :
IP67
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
Sí
Características del empaquetado
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
Sí
-
Ubicaciones de posición vacía :
Todo