Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor del distor NTC :
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Tolerancia de β valor (%):
±.5
Características eléctricas
-
β valor (25/85) (K):
3976
Características del cuerpo
-
Conexión por cable :
Extremo abierto
Dimensiones
-
Longitud del cable del distor NTC (mm):
76
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25 °C) (kΩ):
3
-
Intervalo de temperatura ambiente del distor NTC (°C):
-40 – 125
-
Precisión de la temperatura (°C):
±.1 de 0 a 70
-
Temperatura máxima :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Conexión del hilo/revestimiento :
Cable de cobre enchapado en plata, color blanco, con aislamiento de TFE, de .024″ de diámetro externo, calibre 30 AWG
Características del empaquetado
-
Paquete del distor NTC :
Epoxi radial discreto