Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de la célula de carga forzada :
Medidor de pantalla digital
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC):
11 – 300
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-10 – 60 °C [ -14 – 140 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Estándares de la industria