Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del conector de puesta a tierra o de conexión a maza :
Conexiones de puesta a tierra soldadas exotérmicamente
-
Combinación 1 de conductores :
Calibre 4/0 AWG
-
Combinación 2 de conductores :
Calibre 4/0 AWG
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor (pequeño) :
Copper Stranded
-
Tipo de conductor (grande) :
De varios hilos de cobre
Características de la terminación
-
Conexión de varilla de cable a tierra :
No
-
Conexión cable a cable :
Sí
Operación/aplicación
-
Instalación energizada :
No
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Cable a cable
Estándares de la industria
-
Certificación CSA :
No
-
Aprobado por el RUS :
No
-
IEEE 837 :
Sí
-
Incluido en la lista de UL :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del conector de puesta a tierra o de conexión a maza :
AMÉRICA