Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Voltaje de salida a escala completa (VDC):
±.1
-
Voltaje de excitación (VDC):
2 – 15
-
Salida de aceleración cero (mV):
±15
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
De 0-250 a 0-1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
6 g [ .21 oz ]
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
-
Cantidad de ejes de detección :
Triaxial
Fijación mecánica
-
Sensor Mount Type :
Adhesive, Screw Mount
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Intervalo de aceleración (±) (g):
5
-
Sensibilidad (mV/g):
7.5
-
No lineal (FSO) (%):
±1